(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #6D孔無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #6D孔無

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリーム
  • トラスココード:
    217-8124
  • 質量(g):
    385.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺12S型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #6D孔無 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK6D-C

5個

1,700( 1,870円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #6D孔無の型番SK6D-Cのページです。
型番SK6D-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #6D孔無

サンボックス #6D孔無

    サンボックス #12ー2D

    サンボックス #12ー2D

      サンボックス #6、 #9フタ 質量215g

      サンボックス #6、 #9フタ 質量215g

        サンボックス #6ー2

        サンボックス #6ー2

          サンボックス #36ー2D

          サンボックス #36ー2D

            サンボックス #9D

            サンボックス #9D

              サンボックス #14D

              サンボックス #14D

                サンボックス #28-6 クリーム

                サンボックス #28-6 クリーム

                  サンボックス #56D

                  サンボックス #56D

                    サンボックス #6C ライトグレー

                    サンボックス #6C ライトグレー

                      サンボックス #65孔無

                      サンボックス #65孔無

                        サンボックス #47

                        サンボックス #47

                          サンボックス #47フタ

                          サンボックス #47フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,700円 2,021円 1,160円 2,260円 3,714円 2,050円 3,330円 8,051円 4,378円 2,090円 6,535円 7,470円 2,204円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目  
                            クリーム - - ブルー グレー - ブルー クリーム - グレー グレー ブルー -
                            トラスココード 217-8124 - - 217-8117 217-7894 - 217-7918 217-7535 - 217-8111 217-4790 217-7592 217-7919
                            質量(g) 385.000 810 215 540.000 970 - 870 1960 1650 550.000 2650 2380.000 600
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            適合カード差し(別売) 両短辺12S型 - - 両長辺21型、両短辺9M型 - 両長辺9M型、両短辺9M、16S型 - - 両短辺21型 4辺13S型 - - -

                            サンボックス #6D孔無のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました