(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #6ー2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #6ー2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,260円
税込単価
2,486円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4983049306226
  • トラスココード:
    217-8117
  • 質量(g):
    540.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両長辺21型、両短辺9M型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK6-2-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #6ー2 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK6-2-B

1個

2,260( 2,486円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #6ー2の型番SK6-2-Bのページです。
型番SK6-2-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #6ー2

サンボックス #6ー2

    サンボックス #6A-2 緑

    サンボックス #6A-2 緑

      サンボックス #6、 #9フタ 質量215g

      サンボックス #6、 #9フタ 質量215g

        サンボックス #4ー2

        サンボックス #4ー2

          サンボックス #60

          サンボックス #60

            サンボックス #36ー4

            サンボックス #36ー4

              サンボックス #42ー2

              サンボックス #42ー2

                サンボックス #6Bー3

                サンボックス #6Bー3

                  サンボックス #36ー2L

                  サンボックス #36ー2L

                    サンボックス #34-2 ライトグレー

                    サンボックス #34-2 ライトグレー

                      サンボックス #6D孔無

                      サンボックス #6D孔無

                        サンボックス #73 青

                        サンボックス #73 青

                          サンボックス #60ー3フタ

                          サンボックス #60ー3フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,260円 1,925円 1,160円 2,330円 9,109円 7,185円 4,646円 1,900円 3,951円 5,025円 1,700円 11,643円 3,280円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー グリーン - - その他 グレー - イエロー ブルー グレー クリーム ブルー ブルー
                            JANコード 4983049306226 - - - - - - - - 4983049303461 - - -
                            トラスココード 217-8117 217-7945 - - 217-8121 164-6096 - 217-7863 217-7578 217-7534 217-8124 217-8127 217-7603
                            質量(g) 540.000 571.000 215 660.000 2850.000 2730 1900 405.000 2000 1990 385.000 4000 1200
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンボックス #6ー2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました