(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #5A-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #5A-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,726円
税込単価
1,899円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達する...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    4.4
  • 外形間口(mm):
    322
  • 外形奥行(mm):
    198
  • 外形高さ(mm):
    100
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    280×158×87
  • 質量(g):
    465
  • 適合カード差し(別売):
    両長辺19、19-2、19-3、38、50、52、75、98、111、123、156型-B 両短辺12、12.5、13、32型

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

SK5A-2-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #5A-2 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK5A-2-B

ブルー
4983049305229
217-7600
-

4個

1,726( 1,899円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #5A-2の型番SK5A-2-Bのページです。
型番SK5A-2-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #5A-2

サンボックス #5A-2

    サンボックス #5A-3

    サンボックス #5A-3

      サンボックス #56Aー2

      サンボックス #56Aー2

        サンボックスCー5

        サンボックスCー5

          サンボックス #4ー2

          サンボックス #4ー2

            サンボックス #22A

            サンボックス #22A

              サンボックス #5-3B 緑

              サンボックス #5-3B 緑

                サンボックス #5-2フタ 緑

                サンボックス #5-2フタ 緑

                  サンボックス #5フタ

                  サンボックス #5フタ

                    サンボックス #5ー3 青

                    サンボックス #5ー3 青

                      サンボックス #13ー5

                      サンボックス #13ー5

                        サンボックス #36ー4

                        サンボックス #36ー4

                          サンボックス #28ー5 青

                          サンボックス #28ー5 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,726円 2,081円 12,020円 1,949円 2,330円 6,350円 2,810円 1,190円 763円 3,070円 2,897円 7,185円 4,777円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - - - ボックス型コンテナ - - - - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - -
                            容量(L) 4.4 3.9 76.5 - 4.4 39.9 3.6 - - 4.3 13 - -
                            外形間口(mm) 322 - - - - 630 - - - - - - -
                            外形奥行(mm) 198 - - - - 390 - - - - - - -

                            サンボックス #5A-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK5A-2-GR
                            SK5A-2-LGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,050円

                            ( 2,255円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            グリーン-217-7537-

                            2,050円

                            ( 2,255円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            その他-217-7607ライトグレー

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました