(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンバケット #59N(ハンドル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK59NH-LGY
サンバケット #59N(ハンドル付) ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,613円
税込単価
8,374円

【特長】・ベタ目形状のネスティング(=収納)タイプのコンテナーです。・90°回...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    3130.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    4辺9型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK59NH-LGY 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンバケット #59N(ハンドル付) 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK59NH-LGY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK59NH-LGY

グレー
-
217-4727

5個

7,613( 8,374円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目形状のネスティング(=収納)タイプのコンテナーです。
・90°回転によりスタッキング(=積み重ね)可能です。
・空箱時には優れた収納効率を有し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンバケット #59N(ハンドル付)の型番SK59NH-LGYのページです。
型番SK59NH-LGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンバケット #59N(ハンドル付)

サンバケット #59N(ハンドル付)

    サンバケット #37N

    サンバケット #37N

      サンバケット #42N(ハンドル付)

      サンバケット #42N(ハンドル付)

        サンバケット #110N(水抜孔有)(ハンドル付)

        サンバケット #110N(水抜孔有)(ハンドル付)

          サンバケット #120N

          サンバケット #120N

            サンバケット #27NBH 灰

            サンバケット #27NBH 灰

              サンバケット #120NB

              サンバケット #120NB

                SNコンテナーN #7フタ-2 グレー

                SNコンテナーN #7フタ-2 グレー

                  サンバケット #68N(ハンドル付) 青

                  サンバケット #68N(ハンドル付) 青

                    サンボックス #53

                    サンボックス #53

                      サンボックス #36フタ

                      サンボックス #36フタ

                        サンボックス #4

                        サンボックス #4

                          サンボックス #83

                          サンボックス #83

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 6,333円 6,494円 5,254円 15,401円 10,107円 4,656円 11,559円 1,055円 7,376円 7,498円 2,050円 1,474円 7,981円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            質量(g) 3130.000 - 2460 4880.000 4180 1900 3890.000 260.000 3565.000 3000 460.000 442.000 3000
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            適合カード差し(別売) 4辺9型 - 両長辺3-2、12型、両短辺9型 両短辺16M型 両短辺10型 両短辺9-S、9-M、80、173型 - - 長短辺16M型 4辺16型 - 両短辺24型 両長辺30型、127型、両短辺21型

                            サンバケット #59N(ハンドル付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK59NH-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            6,333円

                            ( 6,966円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ブルー4983049365957217-3123

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました