(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,587円
税込単価
7,246円

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 外形間口(mm):
    668
  • 外形奥行(mm):
    458
  • 外形高さ(mm):
    35
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    217-7549
  • JANコード:
    4983049489561
  • 質量(g):
    990.000
  • 材質1:
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK56F-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK56F-BK

1個

6,587( 7,246円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:668×458×35
・出荷単位(個):10
・オプション:サンロック
・質量:990g
【材質/仕上】
・導電性ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒の型番SK56F-BKのページです。
型番SK56F-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒

サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒

    サンコー サンボックス#3(導電) 黒

    サンコー サンボックス#3(導電) 黒

      サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

      サンコー サンボックス#24A・Bフタ(導電)黒

        リス RBE型導電性コンテナー ブラック

        リス RBE型導電性コンテナー ブラック

          サンコー サンボックス#22B(導電)黒

          サンコー サンボックス#22B(導電)黒

            バット サンバット1号~3号 青・白

            バット サンバット1号~3号 青・白

              天昇 テンバコ ED22A

              天昇 テンバコ ED22A

                ばんじゅう(透明タイプ) フタ

                ばんじゅう(透明タイプ) フタ

                  天昇 テンバコ ED27M2

                  天昇 テンバコ ED27M2

                    リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

                    リス STE型導電性コンテナーST-28B 導電 ブラック

                      バンジュウ

                      バンジュウ

                        ばんじゅう(透明)

                        ばんじゅう(透明)

                          天昇 テンバコ N-37 青

                          天昇 テンバコ N-37 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 6,587円 2,660円 2,810円 4,467円 7,506円 770円 6,683円 1,982円 8,649円 7,510円 1,348円 2,434円 4,375円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   8日目   1日目~   8日目   7日目   1日目~   1日目   8日目  
                            商品タイプ その他 導電性コンテナ その他 - 導電性コンテナ - 導電性コンテナ - 導電性コンテナ 導電性コンテナ - - -
                            外形間口(mm) 668 339 431 - 606 - 617 - 593 594 - - -
                            外形奥行(mm) 458 264 299 - 369 - 371 - 388 393 - - -
                            外形高さ(mm) 35 48 28 - 125 - 125 - 154 157 - - -
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - - - -

                            サンコー サンボックス#56フタ(導電) 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました