(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #56D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK56D-Y
サンボックス #56D ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,025円
税込単価
5,528円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    28.4
  • 質量(g):
    1650
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺21型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK56D-Y 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #56D 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK56D-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK56D-Y

イエロー
4983049355637
217-7904

5個

5,025( 5,528円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #56Dの型番SK56D-Yのページです。
型番SK56D-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #56D

サンボックス #56D

    サンボックス #28ー5 青

    サンボックス #28ー5 青

      サンボックス #13B ライトブルー

      サンボックス #13B ライトブルー

        サンボックス #36ー2E

        サンボックス #36ー2E

          サンボックス #14ー3

          サンボックス #14ー3

            サンボックス #27ー2K

            サンボックス #27ー2K

              ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"

              ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"

                サンボックス #14C(水抜孔無)

                サンボックス #14C(水抜孔無)

                  サンボックス #13ー2

                  サンボックス #13ー2

                    テンバコ S-12(PP) 青

                    テンバコ S-12(PP) 青

                      テンバコ 74

                      テンバコ 74

                        サンボックス #36ー2H穴無

                        サンボックス #36ー2H穴無

                          TPボックス TP461.5 ライトグレー

                          TPボックス TP461.5 ライトグレー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,378円 4,777円 2,488円 3,425円 3,430円 6,420円 3,476円 3,033円 3,860円 3,070円 10,600円 3,980円 7,260円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   2日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 28.4 - 8.6 - - 26.4 - - - 13.7 - 12 40
                            質量(g) 1650 1650 735.000 1270.000 1000 1980 - 1000 1240.000 1000 3052.000 1100 1970
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            適合カード差し(別売) 両短辺21型 両短辺7、15型 両長辺21型、両短辺12M、12S型 両短辺12型 4辺44型 - 両長辺21型、両短辺153、154型 4辺12型 両短辺12型 - 両短辺T1型ーA、T1型ーB - 4辺5、97、102型

                            サンボックス #56Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK56D-B
                            SK56D-LGY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            5,025円

                            ( 5,528円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ブルー4983049355651217-7517

                            4,378円

                            ( 4,816円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            グレー4983049355620217-7869

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました