(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #56C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK56C-B
サンボックス #56C ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,837円
税込単価
6,421円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK56C-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #56C 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK56C-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK56C-B

ブルー
4983049335653
217-7876
-

1個

5,837( 6,421円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #56Cの型番SK56C-Bのページです。
型番SK56C-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #56C

サンボックス #56C

    サンボックス #12ー2D

    サンボックス #12ー2D

      サンボックス #12ー2C

      サンボックス #12ー2C

        サンボックス #56B

        サンボックス #56B

          サンボックス #36ー3B

          サンボックス #36ー3B

            サンボックス #18ー3穴無

            サンボックス #18ー3穴無

              サンボックス #28ー2C

              サンボックス #28ー2C

                サンボックス #17

                サンボックス #17

                  サンボックス #9F 青

                  サンボックス #9F 青

                    サンボックス #14C(水抜孔無)

                    サンボックス #14C(水抜孔無)

                      サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

                      サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

                        TPボックス TP461.25

                        TPボックス TP461.25

                          TPボックス TP341.5D孔無

                          TPボックス TP341.5D孔無

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 5,110円 2,021円 2,380円 5,507円 3,611円 4,853円 3,790円 2,934円 2,269円 3,033円 1,625円 8,470円 3,720円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - - - - - - - ボックス型コンテナ -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            容量(L) 39.5 10.9 10.7 53.9 26 - - 16 9 - 6.7 32.3 -
                            外形間口(mm) 658 - 447 - - - - - - - - 670 -
                            外形奥行(mm) 448 - 274 - - - - - - - - 503 -

                            サンボックス #56Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK56C-LGY
                            SK56C-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            5,110円

                            ( 5,621円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            その他4983049335684217-7557ライトグレー

                            5,837円

                            ( 6,421円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            イエロー-217-7867-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました