(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #56B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-56B-B
サンボックス #56B ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,288円
税込単価
6,917円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    53.9
  • 質量(g):
    2440
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-56B-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #56B 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-56B-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-56B-B

ブルー
4983049325654
217-8123
両短辺7、15型

1個

6,288( 6,917円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #56Bの型番SK-56B-Bのページです。
型番SK-56B-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #56B

サンボックス #56B

    サンボックス #36ー3B

    サンボックス #36ー3B

      サンボックス #56C

      サンボックス #56C

        サンボックス #75

        サンボックス #75

          サンボックスNS50Aー2穴有

          サンボックスNS50Aー2穴有

            サンボックス #83

            サンボックス #83

              サンボックス #24ー2B

              サンボックス #24ー2B

                サンボックス #28ー2C

                サンボックス #28ー2C

                  サンボックス #12ー2C

                  サンボックス #12ー2C

                    サンボックス #6ー2

                    サンボックス #6ー2

                      サンボックス #9F 青

                      サンボックス #9F 青

                        サンボックス #28ー5 青

                        サンボックス #28ー5 青

                          サンボックス #12ー2D

                          サンボックス #12ー2D

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 5,507円 3,611円 5,110円 11,430円 6,880円 7,981円 4,632円 3,790円 2,380円 2,260円 2,269円 4,777円 2,021円
                            通常出荷日 8日目   6日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 53.9 26 39.5 77.2 - 83.6 26 - 10.7 - 9 - 10.9
                            質量(g) 2440 1650 2130 4330 2100 3000 1560 1275.000 860 540.000 645.000 1650 810
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンボックス #56Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-56B-GL
                            SK-56B-LG
                            SK-56B-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 適合カード差し(別売)

                            5,507円

                            ( 6,058円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            グレー-217-8107両短辺15型

                            6,288円

                            ( 6,917円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            グレー4983049325685217-7933両短辺7、15型

                            5,507円

                            ( 6,058円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            イエロー-217-7939両短辺15型

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました