(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンクレットオリコン 55B

サンクレットオリコン 55B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,716円
税込価格
11,788円

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    55.3
  • 外形間口範囲(mm):
    601-700
  • 外形奥行範囲(mm):
    401-450
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    87

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4983049435551
123-5985
4030.000

1個

10,716( 11,788円 )

8日目

イエロー
-
123-7498
3880.000

1個

10,716( 11,788円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンクレットオリコン 55B

サンクレットオリコン 55B

    サンクレットオリコン 55B(2)

    サンクレットオリコン 55B(2)

      サンクレットオリコン 75B

      サンクレットオリコン 75B

        サンクレットオリコン 30A(2)

        サンクレットオリコン 30A(2)

          折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー

          折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー

            サンクレットオリコン L41B ライトブルー

            サンクレットオリコン L41B ライトブルー

              オリコン 20B

              オリコン 20B

                サンクレットオリコン L51B ライトブルー

                サンクレットオリコン L51B ライトブルー

                  オリコン 95BーS

                  オリコン 95BーS

                    オリコン 40BーB

                    オリコン 40BーB

                      オリコン 95BーS(2)

                      オリコン 95BーS(2)

                        サンクレットオリコン 51B-B 青

                        サンクレットオリコン 51B-B 青

                          サンクレットオリコン P110B 青

                          サンクレットオリコン P110B 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 10,716円 10,292円 11,271円 7,686円 4,767円 9,394円 4,605円 10,344円 11,062円 8,455円 11,062円 9,773円 21,255円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目~   8日目   8日目  
                            容量(L) 55.3 55 - 31.8 - 41.6 20.8 50.4 - 42.9 - 50.2 108
                            外形間口範囲(mm) 601-700 601-700 601-700 501-600 - 501-600 301-400 501-600 601-700 501-600 601-700 501-600 701-
                            外形奥行範囲(mm) 401-450 401-450 401-450 351-400 - 351-400 301-350 351-400 401-450 351-400 401-450 351-400 501-
                            外形高さ範囲(mm) 201-300 201-300 301-400 201-300 - 201-300 201-300 301-400 401-500 201-300 401-500 301-400 301-400
                            適用カード差し(別売) 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺22型-A - 両短辺21型 - - 両短辺21型 両短辺78型 両短辺21型 両短辺21型 4辺21型

                            サンクレットオリコン 55Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました