(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-558100-OR
クールオリコンP Zタイプ ボックスガタコンテナ

クールオリコンP Zタイプ  SK-558100-OR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,068円
税込単価
6,675円

【特長】・内面に配置された固定リブで、蓄冷剤を立てて収納し、網目も相俟って効率...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 外形間口(mm):
    380
  • 外形奥行(mm):
    305
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-558100-OR 解除

Loading...

SK-558100-OR の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

クールオリコンP Zタイプ 製品特長・仕様

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ(mm)
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
詳細色
折りたたみ時サイズ(mm)
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-558100-OR

オレンジ
27.4
295
346×276×281
-
高さ:76
216-9979
1300.000

1個

6,068( 6,675円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面に配置された固定リブで、蓄冷剤を立てて収納し、網目も相俟って効率的な冷凍が可能です。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。
【用途】
・蓄冷剤の洗浄、冷凍容器

(i)ご注意

  • 火気厳禁

SK-558100-ORで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クールオリコンP Zタイプ の型番SK-558100-ORのページです。
型番SK-558100-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールオリコンP Zタイプ

クールオリコンP Zタイプ

    プラテクター 青

    プラテクター 青

      プラテクター 乳白色

      プラテクター 乳白色

        カード差し 透明

        カード差し 透明

          サンテナー D

          サンテナー D

            サンボックス460フタ 乳白色

            サンボックス460フタ 乳白色

              サンバケット #37N

              サンバケット #37N

                サンスノコ#660ー3(ジョイント有)

                サンスノコ#660ー3(ジョイント有)

                  テンバコ 25

                  テンバコ 25

                    TPボックス TP461.5 ライトグレー

                    TPボックス TP461.5 ライトグレー

                      サンスノコ#660ー2(ベース)

                      サンスノコ#660ー2(ベース)

                        TPボックス TP461.25

                        TPボックス TP461.25

                          テンバコ 43

                          テンバコ 43

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,677円 10,620円 673円 199円 4,257円 4,854円 6,494円 6,560円 4,350円 7,260円 6,130円 8,470円 4,948円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - - - - - - - - - - - -
                            外形間口(mm) 380 - - - - - - - - - - - -
                            外形奥行(mm) 305 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            クールオリコンP Zタイプ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-558080-BLL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形高さ
                            (mm)
                            有効内寸間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            詳細色 折りたたみ時サイズ
                            (mm)
                            トラスココード 重量
                            (g)

                            4,677円

                            ( 5,145円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー23.8259347×277×239ライトブルー高さ:90216-84451270.000

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました