(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールオリコンP24A ブラウン

クールオリコンP24A ブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,677円
税込単価
5,145円

【特長】・内面に配置された固定リブで、蓄冷剤を立てて収納し、網目も相俟って効率...

詳細情報を確認する

  • 外形間口範囲(mm):
    301-400
  • 外形奥行範囲(mm):
    301-350
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • トラスココード:
    216-8469
  • 質量(g):
    1280.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    107

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK558000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK558000

1個

4,677( 5,145円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面に配置された固定リブで、蓄冷剤を立てて収納し、網目も相俟って効率的な冷凍が可能です。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。
【用途】
・蓄冷剤の洗浄、冷凍容器

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SK558000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クールオリコンP24A ブラウンの型番SK558000のページです。
型番SK558000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールオリコンP24A ブラウン

クールオリコンP24A ブラウン

    折りたたみコンテナ TP型

    折りたたみコンテナ TP型

      オリコン P48A 青/黒

      オリコン P48A 青/黒

        オリコン EP58B-NS 青

        オリコン EP58B-NS 青

          オリコン P26AB

          オリコン P26AB

            オリコン EP12B ライトブルー

            オリコン EP12B ライトブルー

              オリコン W95A 緑/灰

              オリコン W95A 緑/灰

                オリコン P75BーS扉ーS 透明青

                オリコン P75BーS扉ーS 透明青

                  オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                  オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                    オリコン 50B扉SB 透明青

                    オリコン 50B扉SB 透明青

                      オリコン EP50A 青

                      オリコン EP50A 青

                        オリコン 28BトビラS

                        オリコン 28BトビラS

                          オリコン 75B 透明

                          オリコン 75B 透明

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,677円 3,415円 7,589円 10,096円 6,270円 3,752円 13,559円 13,101円 10,798円 13,140円 4,875円 9,561円 11,021円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            外形間口範囲(mm) 301-400 - 501-600 501-600 501-600 301-400 401-500 601-700 501-600 501-600 501-600 401-500 601-700
                            外形奥行範囲(mm) 301-350 - 351-400 351-400 351-400 251-300 401-450 401-450 351-400 351-400 351-400 301-350 401-450
                            外形高さ範囲(mm) 201-300 - 301-400 301-400 101-200 101-200 501- 301-400 301-400 301-400 201-300 201-300 301-400
                            トラスココード 216-8469 - 216-2123 216-6822 216-5193 216-6813 216-9989 216-9942 216-6800 216-6865 216-2104 216-6862 -
                            質量(g) 1280.000 - 1900.0 2930.000 1690 1240.000 4480.000 3830.000 2640.000 2730.000 1730.000 2040.000 3370.000

                            クールオリコンP24A ブラウンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました