(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青

サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,300円
税込単価
21,230円

【特長】・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるフタ一体型のオリ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    2色
  • 容量(L):
    49.7
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • トラスココード:
    123-7476
  • 質量(g):
    3210.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    透明ブルー
  • 折りたたみ高さ(mm):
    92

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番

SK556280 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK556280

1個

19,300( 21,230円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるフタ一体型のオリコンです。
・片長辺が中折れ式の回転扉となっており、段積み時扉を開けた際、下段コンテナの邪魔にならない設計です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

Loading...

SK556280で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青の型番SK556280のページです。
型番SK556280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青

サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青

    サンクレットオリコン 54B 透明青

    サンクレットオリコン 54B 透明青

      サンクレットオリコン 51B-B 透明青

      サンクレットオリコン 51B-B 透明青

        サンクレットオリコン L41B 透明ライトブルー

        サンクレットオリコン L41B 透明ライトブルー

          サンクレットオリコン 60B-B 透明青

          サンクレットオリコン 60B-B 透明青

            サンクレットオリコン 60B 透明青

            サンクレットオリコン 60B 透明青

              サンクレットオリコン L51B 透明ライトブルー

              サンクレットオリコン L51B 透明ライトブルー

                サンクレットオリコン P51B 透明青

                サンクレットオリコン P51B 透明青

                  サンクレットオリコン 95B

                  サンクレットオリコン 95B

                    サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青

                    サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青

                      サンクレットオリコン P41B 青

                      サンクレットオリコン P41B 青

                        サンクレットオリコン 40B

                        サンクレットオリコン 40B

                          オリコン 95BーS(2)

                          オリコン 95BーS(2)

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 19,300円 10,265円 9,885円 10,740円 10,569円 12,030円 10,344円 10,614円 16,131円 23,126円 10,055円 8,794円 11,062円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目~  
                            2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 2色 ブルー 2色 - - -
                            容量(L) 49.7 53.3 50.2 41.6 61.7 61.7 50.4 50.4 92.2 49.6 41.7 42.8 -
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 601-700 501-600 501-600 501-600 601-700
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 401-450 351-400 351-400 351-400 401-450
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 301-400 301-400 201-300 301-400 301-400 301-400 301-400 401-500 301-400 201-300 201-300 401-500

                            サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました