(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK556270
オリコン EP33AーB オリタタミコンテナ

オリコン EP33AーB SK556270

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,284円
税込単価
3,612円

【特長】・長・短側面内倒れ式のオリコンです。・上枠が無い為、オリタタミ時の高さ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    33.4
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    101-200
  • 適用カード差し(別売):
    一体式(4辺)
  • 質量(g):
    1290.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    47

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK556270 解除

Loading...

SK556270 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK556270

ブルー
-
216-2085
-

1個

3,284( 3,612円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長・短側面内倒れ式のオリコンです。
・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
・ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SK556270で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オリコン EP33AーBの型番SK556270のページです。
型番SK556270に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オリコン EP33AーB

オリコン EP33AーB

    オリコン EP29AーB

    オリコン EP29AーB

      オリコン EP42AーB 青

      オリコン EP42AーB 青

        オリコン EP22A-C

        オリコン EP22A-C

          オリコン P66A 青

          オリコン P66A 青

            オリコン EP15A-3 黒

            オリコン EP15A-3 黒

              オリコン EP42A-B 黒

              オリコン EP42A-B 黒

                オリコン EP41A 青

                オリコン EP41A 青

                  オリコン EP50A 青

                  オリコン EP50A 青

                    オリコン EP39A

                    オリコン EP39A

                      折りたたみコンテナ マドコンライト スライドロックフタ付

                      折りたたみコンテナ マドコンライト スライドロックフタ付

                        オリコン EP11A 黒

                        オリコン EP11A 黒

                          折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

                          折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,284円 2,191円 4,425円 2,892円 7,700円 2,290円 4,425円 5,187円 4,875円 3,939円 3,457円 2,139円 2,729円
                            通常出荷日 5日目~   4日目~   8日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~  
                            容量(L) 33.4 29.2 - 21.8 65.2 14.5 41.9 41 49.6 39 - 10.9 -
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 301-400 501-600 501-600 501-600 501-600 - 301-400 -
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 251-300 351-400 351-400 351-400 351-400 - 251-300 -
                            外形高さ範囲(mm) 101-200 101-200 201-300 101-200 301-400 101-200 201-300 201-300 201-300 201-300 - 101-200 -
                            適用カード差し(別売) 一体式(4辺) - 一体式(4辺) 一体式(両短辺) - 一体式(両短辺) 一体式(両短辺) 一体式(両短辺) 一体式(両短辺) 一体式(両短辺) 両短辺21型 一体式(両短辺) 両短辺21型

                            オリコン EP33AーBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKO-EP33A-B-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 外形寸法(mm)高さ

                            4,113円

                            ( 4,524円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブラック4983049443303216-5259180

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました