(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #54-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #54-3

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,768円  特別価格 
税込価格
7,445円  特別価格 

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #54-3 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
217-7922
ライトブルー

5個

6,768( 7,445円 )

8日目

グリーン
217-7925
-

5個

6,768円

5,972

( 6,569円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #54-3

サンボックス #54-3

    サンボックス #47

    サンボックス #47

      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

        RHコンテナー

        RHコンテナー

          サンボックス #24ー2B

          サンボックス #24ー2B

            テンバコ 51

            テンバコ 51

              ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

              ボックス型コンテナ″サンボックス #38-3″

                DAシリーズエコキャップ再生コンテナ

                DAシリーズエコキャップ再生コンテナ

                  サンボックス #12ー4

                  サンボックス #12ー4

                    NC型コンテナ

                    NC型コンテナ

                      サンボックス #20B

                      サンボックス #20B

                        サンボックス #14-2B

                        サンボックス #14-2B

                          サンボックス #5A-3

                          サンボックス #5A-3

                            メーカー 三甲 三甲 ケニス 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 6,768円 7,470円 3,711円 317円 4,632円 6,705円 5,420円 711円 3,070円 2,044円 3,020円 3,043円 2,081円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   7日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - -
                            容量(L) 53.3 46.3 - - 26 55.3 37.8 - - - 19.5 14.3 3.9
                            外形間口(mm) 567 - - - - - 682 - - - - - -
                            外形奥行(mm) 399 - - - - - 449 - - - - - -

                            サンボックス #54-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました