(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK50B-M-Y
サンクレットオリコン 50BーM オリタタミコンテナ

サンクレットオリコン 50BーM SK50B-M-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,456円
税込単価
10,402円

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    49.5
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    92

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番

SK50B-M-Y 解除

Loading...

SK50B-M-Y の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK50B-M-Y

イエロー
123-7499
3040.000

1個

9,456( 10,402円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

SK50B-M-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 50BーMの型番SK50B-M-Yのページです。
型番SK50B-M-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンクレットオリコン 50BーM

サンクレットオリコン 50BーM

    サンクレットオリコン 96B 透明黄

    サンクレットオリコン 96B 透明黄

      サンクレットオリコン P50B-SB 黄

      サンクレットオリコン P50B-SB 黄

        サンクレットオリコン 30B(2)

        サンクレットオリコン 30B(2)

          サンクレットオリコン 40A(2)

          サンクレットオリコン 40A(2)

            サンクレットオリコン P76B-B 透明黄

            サンクレットオリコン P76B-B 透明黄

              サンクレットオリコン L41B-B 透明黄

              サンクレットオリコン L41B-B 透明黄

                サンクレットオリコン P50B-S 黄

                サンクレットオリコン P50B-S 黄

                  サンクレットオリコン L51B-B 黄

                  サンクレットオリコン L51B-B 黄

                    サンクレットオリコン P50BーS 透明黄

                    サンクレットオリコン P50BーS 透明黄

                      530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                      530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                        オリコン 50A

                        オリコン 50A

                          サンクレットオリコン P152B 青

                          サンクレットオリコン P152B 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲
                            通常価格 9,456円 18,560円 9,551円 8,555円 7,038円 10,781円 8,655円 9,946円 9,853円 11,578円 4,651円 8,590円 27,049円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目  
                            容量(L) 49.5 96 49.2 32.2 42.7 74.1 41.6 49.8 50.4 49.8 49.8 52.4 152
                            外形間口範囲(mm) 501-600 601-700 501-600 501-600 501-600 601-700 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 701-
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 401-450 351-400 351-400 351-400 401-450 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 351-400 501-
                            外形高さ範囲(mm) 301-400 401-500 301-400 201-300 201-300 301-400 201-300 301-400 301-400 301-400 301-400 301-400 401-500
                            適用カード差し(別売) 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺22型-A 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 - 両短辺22型-A 4辺21型

                            サンクレットオリコン 50BーMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKSO-50B-M-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            9,456円

                            ( 10,402円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー123-59612920.000

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました