(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
79,497円
税込単価
87,447円

【特長】・大容量の食材の運搬に便利です。【商品仕様】・W×D×H(mm):46...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    ステンレス
  • 高さ(外形)(mm):
    251~
  • 幅(外形)(mm):
    401~
  • 奥行(外形)(mm):
    301~
  • 詳細寸法:幅(mm):
    660
  • 詳細寸法:奥行(mm):
    460
  • 詳細寸法:高さ(mm):
    320
  • JANコード:
    4580128946344
  • トラスココード:
    136-2120
  • 質量(g):
    6500.0

型番

SK-4666SC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-4666SC

1個

79,497( 87,447円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量の食材の運搬に便利です。
【商品仕様】
・W×D×H(mm):460×660×320
・スギコ 18-8ステンレスコンテナ
・JANコード:4580128946344
・質量:6.5kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SCの型番SK-4666SCのページです。
型番SK-4666SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SC

    アシストカラー角ザル深49型 ブルー

    アシストカラー角ザル深49型 ブルー

      ザル・バスケット ポゼ 角型

      ザル・バスケット ポゼ 角型

        TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

        TONBO アシスト水切り No.0 ブルー

          ヤサイ篭 緑

          ヤサイ篭 緑

            角カゴ 深型 大

            角カゴ 深型 大

              角カゴ 深型 小

              角カゴ 深型 小

                角カゴ 深型 中

                角カゴ 深型 中

                  ステンレス 洗浄カゴ(角型)

                  ステンレス 洗浄カゴ(角型)

                    ワイヤーバスケット

                    ワイヤーバスケット

                      鳥篭金網フタ

                      鳥篭金網フタ

                        ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

                        ふっ素樹脂コーティング洗浄かご 角型タイプ

                          メーカー SUGICO 東京硝子器械 アスベル 新輝合成 三甲 積水テクノ商事 積水テクノ商事 積水テクノ商事 水本機械製作所 日本メタルワークス 三甲 フロンケミカル
                          通常価格 79,497円 2,232円 1,053円 3,233円 613円 1,216円 417円 750円 5,246円 18,514円 13,921円 9,458円
                          通常出荷日 5日目   6日目   1日目   4日目   8日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   8日目   10日目~  
                          商品タイプ 角型 - - 角型 角型 - - - 角型 角型 - 角型
                          材質 ステンレス - - PP PE - - - ステンレスSUS304 ステンレス - ステンレス
                          高さ(外形)(mm) 251~ - - 151~250 - - - - - ~150 - -
                          幅(外形)(mm) 401~ - - 401~ - - - - - ~300 - -
                          奥行(外形)(mm) 301~ - 301~ 301~ - - - - - 201~300 - -

                          スギコ 18-8ステンレスコンテナ SK-4666SCのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました