(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #42ー2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-42-2-BL
サンボックス #42ー2 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,708円
税込単価
5,179円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    1900
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    4辺19、20型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-42-2-BL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #42ー2 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-42-2-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-42-2-BL

ブルー
42
-
217-7959

5個

4,708( 5,179円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #42ー2の型番SK-42-2-BLのページです。
型番SK-42-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #42ー2

サンボックス #42ー2

    サンボックス #36ー4

    サンボックス #36ー4

      サンボックス #36ー2L

      サンボックス #36ー2L

        サンボックス #73 青

        サンボックス #73 青

          サンボックス #42―2Bフタ

          サンボックス #42―2Bフタ

            サンボックス #4ー2

            サンボックス #4ー2

              サンボックス #64-2 橙

              サンボックス #64-2 橙

                サンボックス #75-2

                サンボックス #75-2

                  サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

                  サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

                    サンボックス #38

                    サンボックス #38

                      サンボックス #36ー2F

                      サンボックス #36ー2F

                        サンボックス #75ー2フタ

                        サンボックス #75ー2フタ

                          サンボックス #64フタ

                          サンボックス #64フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,646円 7,185円 3,951円 11,643円 2,300円 2,330円 2,021円 10,126円 1,500円 2,333円 5,330円 3,090円 2,810円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            質量(g) 1900 2730 2000 4000 - 660.000 - 3130.000 240.000 - 1950 800.000 650
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            適合カード差し(別売) 4辺19、20型 両短辺21型 両長辺19型、両短辺9M、9S型 両短辺21型 - - - - - - 両短辺21型 - -

                            サンボックス #42ー2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-42-2-GN
                            SK-42-2-LG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            JANコード トラスココード

                            4,646円

                            ( 5,111円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            グリーン424983049373518217-7917

                            5,420円

                            ( 5,962円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            グレー-4983049324282217-7601

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました