(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #4ー2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK4-2-O
サンボックス #4ー2 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,330円
税込単価
2,563円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    4.4
  • 適用カード差し(別売):
    -
  • 質量(g):
    660.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK4-2-O 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #4ー2 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK4-2-O の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK4-2-O

オレンジ
-
217-7952

5個

2,330( 2,563円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #4ー2の型番SK4-2-Oのページです。
型番SK4-2-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #4ー2

サンボックス #4ー2

    サンボックス #36ー4

    サンボックス #36ー4

      サンボックス #28ー4

      サンボックス #28ー4

        サンボックス #42ー2

        サンボックス #42ー2

          サンボックスCー2

          サンボックスCー2

            サンボックス #38

            サンボックス #38

              サンボックス #36ー2L

              サンボックス #36ー2L

                サンボックスCー4

                サンボックスCー4

                  サンボックス #36ー3

                  サンボックス #36ー3

                    サンボックス #75-2

                    サンボックス #75-2

                      サンボックス #6ー2

                      サンボックス #6ー2

                        サンボックス #56Aー2

                        サンボックス #56Aー2

                          サンボックス #36ー2N

                          サンボックス #36ー2N

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,330円 7,185円 5,070円 4,646円 2,050円 2,333円 3,951円 1,761円 4,751円 10,126円 2,260円 12,020円 5,510円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 4.4 - - - 8.4 - - 8.3 - 78.2 - 76.5 -
                            適用カード差し(別売) - - - - - - - - - 4辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、71、75、98、103、111、123、156型-B - - -
                            質量(g) 660.000 2730 1800.000 1900 790 - 2000 830 1900 3130.000 540.000 3000 1750
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            サンボックス #4ー2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK4-2-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,330円

                            ( 2,563円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ブルー4983049320451217-7599

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました