(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-40B-B
サンクレットオリコン 40B オリタタミコンテナ

サンクレットオリコン 40B SK-40B-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,794円
税込単価
9,673円

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    42.8
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺21型
  • 質量(g):
    2760
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm):
    92

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番

SK-40B-B 解除

Loading...

SK-40B-B の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-40B-B

ブルー
123-5978

1個

8,794( 9,673円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

(i)ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

SK-40B-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 40Bの型番SK-40B-Bのページです。
型番SK-40B-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンクレットオリコン 40B

サンクレットオリコン 40B

    サンクレットオリコン 40A(2)

    サンクレットオリコン 40A(2)

      サンクレットオリコン 25B

      サンクレットオリコン 25B

        サンクレットオリコン 50B(3)

        サンクレットオリコン 50B(3)

          サンクレットオリコン 51B 青

          サンクレットオリコン 51B 青

            サンクレットオリコン 95B

            サンクレットオリコン 95B

              サンクレットオリコン L51B ライトブルー

              サンクレットオリコン L51B ライトブルー

                サンクレットオリコン 75B

                サンクレットオリコン 75B

                  サンクレットオリコン 41A 青

                  サンクレットオリコン 41A 青

                    サンクレットオリコン 55B(2)

                    サンクレットオリコン 55B(2)

                      サンクレットオリコン 51B-B 青

                      サンクレットオリコン 51B-B 青

                        サンクレットオリコン 28B 青

                        サンクレットオリコン 28B 青

                          サンクレットオリコン 32B 青

                          サンクレットオリコン 32B 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 8,794円 7,038円 7,418円 11,143円 10,046円 16,131円 10,344円 11,271円 11,470円 10,292円 9,773円 8,291円 7,436円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 42.8 42.7 25.3 50.6 50.3 92.2 50.4 - 41.9 55 50.2 27.1 29.8
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 401-500 501-600 501-600 601-700 501-600 601-700 501-600 601-700 501-600 401-500 301-400
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 301-350 351-400 351-400 401-450 351-400 401-450 351-400 401-450 351-400 301-350 301-350
                            外形高さ範囲(mm) 201-300 201-300 201-300 301-400 301-400 401-500 301-400 301-400 201-300 201-300 301-400 201-300 301-400
                            適用カード差し(別売) 両短辺21型 両短辺22型-A 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 - 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 -

                            サンクレットオリコン 40Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKSO-40B-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            8,794円

                            ( 9,673円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            イエロー123-7496

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました