(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #40ー2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #40ー2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,889円
税込単価
6,478円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    2160
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    4辺21型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-40-2-Y 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #40ー2 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-40-2-Y

イエロー
217-7937

1個

5,889( 6,478円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #40ー2の型番SK-40-2-Yのページです。
型番SK-40-2-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #40ー2

サンボックス #40ー2

    サンボックス #44-2 ライトグレー

    サンボックス #44-2 ライトグレー

      サンボックス #65孔無

      サンボックス #65孔無

        サンボックス #42―2Bフタ

        サンボックス #42―2Bフタ

          サンボックス #75ー2C

          サンボックス #75ー2C

            サンボックス #36ー4

            サンボックス #36ー4

              サンボックス #83

              サンボックス #83

                サンボックス #34-2 ライトグレー

                サンボックス #34-2 ライトグレー

                  サンボックス #60ー3

                  サンボックス #60ー3

                    サンボックス #75-2B

                    サンボックス #75-2B

                      TPボックス TP341B

                      TPボックス TP341B

                        サンボックス #9T ライトグレー

                        サンボックス #9T ライトグレー

                          サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレー

                          サンボックス #37-2(底面水抜キ孔6φ) グレー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 5,889円 7,270円 6,535円 2,300円 7,713円 7,185円 7,981円 5,025円 9,012円 6,116円 2,707円 2,638円 4,854円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            質量(g) 2160 2255.000 2650 - 2480.000 2730 3000 1990 3460 2210.000 1015 830 1770.000
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            適合カード差し(別売) 4辺21型 - - - 4辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、71、75、98、103、111、123、156型-B 両短辺21型 両長辺30型、127型、両短辺21型 - 両長辺21型 両長辺15型、両短辺16型 - 両短辺118型 4辺16型

                            サンボックス #40ー2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-40-2-LG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            5,889円

                            ( 6,478円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            グレー217-7519

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました