(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンペール#11 半透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンペール#11 半透明

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,861円 2,542円
税込単価
3,147円 2,796円

【特長】・水切内容器にはハンドルが付属していますので堆肥と液肥との分離が容易で...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    10~19
  • 材質:
    プラスチック
  • 商品タイプ:
    本体
  • 詳細容量(L):
    11.0(本体)/9.0(水切内容器)
  • トラスココード:
    177-0524
  • 質量(g):
    1060.000
  • 外形寸法間口×奥行×高さ(mm):
    323×329×252(セット時)
  • 材質1:
    本体、水切内容器:ポリプロピレン(PP)/ハンドル:スチール(クロムメッキ)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK401101-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK401101-02

5個

2,861円

2,542

( 2,796円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切内容器にはハンドルが付属していますので堆肥と液肥との分離が容易です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:323×329×252(セット時)
・内容量(L):11.0(本体) 9.0(水切内容器)
・内容量(L):11.0(本体) 9.0(水切内容器)
・内寸(mm)外径×高さ:270φ×234(セット時)
・質量:1060g
【材質/仕上】
・本体、水切内容器:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール(クロムメッキ)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンペール#11 半透明の型番SK401101-02のページです。
型番SK401101-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンペール#11 半透明

サンコー サンペール#11 半透明

    サンペールS#6 本体/フタ 白

    サンペールS#6 本体/フタ 白

      吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

      吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDFシリーズ

        吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDFシリーズ

        吊り下げ式下部折りたたみ取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDFシリーズ

          吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

          吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(クリップ式) CTBDシリーズ

            18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

            18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

              吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

              吊り下げ式下部取っ手付ステンレス密閉容器(バンド式) CTLBDシリーズ

                メーカー 三甲 三甲 アズワン アズワン アズワン SUGICO アズワン
                通常価格 2,861円 238円 30,536円 20,639円 18,300円 1,443円 28,474円
                通常出荷日 8日目   8日目   10日目   10日目   10日目   7日目   10日目  
                容量(L) 10~19 - - - - - -
                材質 プラスチック プラスチック - - - - -
                商品タイプ 本体 - - - - - -
                詳細容量(L) 11.0(本体)/9.0(水切内容器) - - - - - -
                トラスココード 177-0524 - - - - - -

                サンコー サンペール#11 半透明のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました