(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
882円
税込単価
970円

【仕様】・様々な用途にお使い頂けるペールです。・材質はプラスチックです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

SK400407-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外径 (mm)
詳細容量(L)
質量(g)
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
適合本体
詳細タイプ
有効内寸外径×高さ(mm)
オプション
高さ(mm)
詳細材質
材質:ハンドル
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK400407-02

~9
-
4.4
199
199×190×194
-
サンペールS#4(ハンドル-2)
Φ174×181
フタ締め治具
-
ポリプロピレン(PP)
-
寸法は本体、フタセット時

5個

882( 970円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・様々な用途にお使い頂けるペールです。
・材質はプラスチックです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白の型番SK400407-02のページです。
型番SK400407-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白

    サンペールS#6 本体/フタ 白

    サンペールS#6 本体/フタ 白

      サンペール#20R 本体/フタ 白

      サンペール#20R 本体/フタ 白

        サンコー サンペール#11 半透明

        サンコー サンペール#11 半透明

          サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

          サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

            サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

            サンコー サンペール#20Mフタ2型(PP) 白

              DIC レバーバンド

              DIC レバーバンド

                サンペール#1本体/フタ 半透明

                サンペール#1本体/フタ 半透明

                  積水 ペ-ル カサネブタ #35

                  積水 ペ-ル カサネブタ #35

                    ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

                    ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

                      サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

                      サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青

                        サンコー サンペールK#3本体 白

                        サンコー サンペールK#3本体 白

                          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲 積水テクノ成型 DICプラスチック 三甲 三甲
                          通常価格 882円 238円 1,576円 2,861円 1,514円 1,954円 707円 537円 1,376円 1,147円 1,249円 944円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   4日目   1日目~   8日目   8日目  
                          材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック - - プラスチック プラスチック
                          - - ホワイト - 半透明 - - ブルー ホワイト

                          サンペールS#4(ハンドル-2)/フタ 白のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました