(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #3Sフタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #3Sフタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
650円
税込価格
715円

【特長】・サンボックス#3S用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 外形間口(mm):
    274
  • 外形奥行(mm):
    171
  • 外形高さ(mm):
    20
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    98
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #3Sフタ 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4983049390362
217-7575

2個

650( 715円 )

8日目

ブルー
4983049390355
217-7533

2個

650( 715円 )

8日目

イエロー
4983049390324
217-7961

2個

650( 715円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#3S用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #3Sフタ

サンボックス #3Sフタ

    サンボックス #3S-2

    サンボックス #3S-2

      サンボックス #2Sー2フタ

      サンボックス #2Sー2フタ

        サンボックス #36フタ

        サンボックス #36フタ

          サンボックス #22フタ

          サンボックス #22フタ

            サンボックス #47フタ

            サンボックス #47フタ

              サンボックス #60ー3フタ

              サンボックス #60ー3フタ

                テンバコ FNフタ

                テンバコ FNフタ

                  サンボックス #64フタ

                  サンボックス #64フタ

                    サンボックス #3 両短辺11型

                    サンボックス #3 両短辺11型

                      サンボックス #47

                      サンボックス #47

                        サンボックス #22 グレー

                        サンボックス #22 グレー

                          サンボックス #60

                          サンボックス #60

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 650円 958円 1,020円 2,050円 2,896円 2,204円 3,280円 2,920円 2,810円 1,563円 7,470円 3,630円 9,109円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 - - - その他 その他 その他 その他 その他 - - - ボックス型コンテナ
                            外形間口(mm) 274 - - 506 - - - - - - - - 637
                            外形奥行(mm) 171 - - 345 - - - - - - - - 520
                            外形高さ(mm) 20 - - 34 - - - - - - - - 221
                            その他 オプション - - - オプション オプション オプション オプション オプション - - - -

                            サンボックス #3Sフタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました