(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #3S-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK3S-2-LGY
サンボックス #3S-2 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
958円
税込単価
1,054円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    3.2
  • 質量(g):
    245
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺13型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK3S-2-LGY 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #3S-2 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK3S-2-LGY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK3S-2-LGY

グレー
-
217-7523

5個

958( 1,054円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #3S-2の型番SK3S-2-LGYのページです。
型番SK3S-2-LGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #3S-2

サンボックス #3S-2

    サンボックス #3Sフタ

    サンボックス #3Sフタ

      サンボックス #2Sー2フタ

      サンボックス #2Sー2フタ

        サンボックス #36ー2L

        サンボックス #36ー2L

          サンボックス #42ー2

          サンボックス #42ー2

            サンボックスCー2

            サンボックスCー2

              サンボックス #36ー3

              サンボックス #36ー3

                サンボックスCー3

                サンボックスCー3

                  サンボックス #60ー3フタ

                  サンボックス #60ー3フタ

                    サンボックス #36ー2N

                    サンボックス #36ー2N

                      サンボックス #4-3 青

                      サンボックス #4-3 青

                        サンボックス #36ー2F

                        サンボックス #36ー2F

                          サンボックス #36ー4

                          サンボックス #36ー4

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 958円 650円 1,020円 3,951円 4,646円 2,050円 4,751円 1,949円 3,280円 5,510円 2,740円 5,330円 7,185円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 3.2 - - - - 8.4 - - - - 4 36.4 -
                            質量(g) 245 98 60.000 2000 1900 790 1900 655.000 1200 1750 486.000 1950 2730
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            適合カード差し(別売) 両短辺13型 - - 両長辺19型、両短辺9M、9S型 4辺19、20型 両長辺19、19-3、20、98、103型 両短辺16.5型 - - 4辺9L・9M・9S型・両長辺16M・16S型 - 両短辺21型 両短辺21型

                            サンボックス #3S-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-3S-2-YE
                            SK3S-2-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            イエロー4983049313217217-7618

                            1,150円

                            ( 1,265円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ブルー4983049313224217-7884

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました