(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPボックス TP391.5取手有

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TPボックス TP391.5取手有

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,210円
税込単価
7,931円

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    38.2
  • 外形間口(mm):
    1005
  • 外形奥行(mm):
    335
  • 外形高さ(mm):
    149
  • トラスココード:
    216-3700
  • 質量(g):
    2700
  • 色:
    ライトグレー
  • 適合カード差し(別売):
    4辺19、19-3、98、103型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK391.5-LGY 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

製品特長・仕様

TPボックス TP391.5取手有 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプボックス型コンテナ材質(本体)ポリプロピレン(PP)
その他容量(L)38.2
外形間口(mm)1005外形奥行(mm)335
外形高さ(mm)149トラスココード216-3700
質量(g)2700ライトグレー
適合カード差し(別売)4辺19、19-3、98、103型 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK391.5-LGY

5個

7,210( 7,931円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TPボックス TP391.5取手有の型番SK391.5-LGYのページです。
型番SK391.5-LGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPボックス TP391.5取手有

TPボックス TP391.5取手有

    TPボックス TP3121.5取手有

    TPボックス TP3121.5取手有

      サンボックス #34-2 ライトグレー

      サンボックス #34-2 ライトグレー

        TPボックス TP461.5 ライトグレー

        TPボックス TP461.5 ライトグレー

          TPボックス TP341B

          TPボックス TP341B

            TPボックス TP3101.5取手有

            TPボックス TP3101.5取手有

              サンボックス #60ー3

              サンボックス #60ー3

                サンボックス #56D

                サンボックス #56D

                  TPボックス TP492L クリーム

                  TPボックス TP492L クリーム

                    TPボックス TP482L グレー

                    TPボックス TP482L グレー

                      サンテナーB ライトグレー

                      サンテナーB ライトグレー

                        サンボックス #26ー2B(底面ベタ)

                        サンボックス #26ー2B(底面ベタ)

                          サンボックス #14ー3

                          サンボックス #14ー3

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 7,210円 10,830円 5,025円 7,260円 2,707円 7,638円 9,012円 4,378円 8,190円 7,856円 4,140円 4,330円 3,430円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) -
                            その他 その他 グレー その他 - - - - クリーム その他 グレー グレー -
                            容量(L) 38.2 51.4 36.4 40 12.3 44.8 60.6 28.4 81.9 67.7 21.9 13.6 -
                            外形間口(mm) 1005 1340 - 670 503 1173 815 - 1005 838 570 - -

                            TPボックス TP391.5取手有のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト