(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンバケット #37N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK37N-3PPSH-LGY
サンバケット #37N ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,494円
税込単価
7,143円

【特長】・ベタ目形状のネスティング(=収納)タイプのコンテナーです・90°回転...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK37N-3PPSH-LGY 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンバケット #37N 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK37N-3PPSH-LGY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
トラスココード
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
質量(g)
材質1
適合カード差し(別売)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK37N-3PPSH-LGY

グレー
36.5
613
380
205
217-1631
530×320×171
2400
-
ライトグレー
両短辺9M型

1個

6,494( 7,143円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目形状のネスティング(=収納)タイプのコンテナーです
・90°回転によりスタッキング(=積み重ね)可能です
・空箱時には優れた収納効率を有し、スタッキング時には安定した積み上げができます
【用途】
・工業部品などの流通・保管容器

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンバケット #37Nの型番SK37N-3PPSH-LGYのページです。
型番SK37N-3PPSH-LGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンバケット #37N

サンバケット #37N

    サンバケット #42N(ハンドル付)

    サンバケット #42N(ハンドル付)

      サンボックス #8ー2 灰

      サンボックス #8ー2 灰

        サンボックスCー2

        サンボックスCー2

          TPボックス TP331B

          TPボックス TP331B

            PC型コンテナ(イエロー・グレー)

            PC型コンテナ(イエロー・グレー)

              サンボックス #26ー2(底面ベタ)

              サンボックス #26ー2(底面ベタ)

                TPボックス TP341B

                TPボックス TP341B

                  サンボックスCー5

                  サンボックスCー5

                    サンバケット #27NBH 灰

                    サンバケット #27NBH 灰

                      積水 TN型コンテナ

                      積水 TN型コンテナ

                        サンボックス #9T ライトグレー

                        サンボックス #9T ライトグレー

                          テンバコ P-42 グレー

                          テンバコ P-42 グレー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲
                            通常価格 6,494円 5,254円 2,678円 2,050円 1,714円 4,487円 4,600円 2,707円 1,949円 4,656円 3,141円 2,638円 8,564円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - -

                            サンバケット #37Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKBU-37N-3-EL-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            トラスココード 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ 質量(g) 材質1 適合カード差し(別売)

                            9,579円

                            ( 10,537円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブラック36.5613380205217-1545530×320×1712050導電性ポリプロピレン(PP)-両短辺9M型

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました