(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #36G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #36G

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,913円
税込価格
4,304円

【特長】・全面ベタ目の多目的コンテナーです。・長短下段フランジを全周とする事で...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    22.1
  • 質量(g):
    1380
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺9L、16M型

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #36G 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
217-7872

5個

3,913( 4,304円 )

8日目

グリーン
217-7866

5個

3,913( 4,304円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目の多目的コンテナーです。
・長短下段フランジを全周とする事で、段積み時の埃の侵入を防止します。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #36G

サンボックス #36G

    サンボックス #9T ライトグレー

    サンボックス #9T ライトグレー

      三菱樹脂 S型・C型コンテ

      三菱樹脂 S型・C型コンテ

        サンボックスKー10

        サンボックスKー10

          サンボックス #9D

          サンボックス #9D

            サンボックス #10-5 茶

            サンボックス #10-5 茶

              テンバコ 38

              テンバコ 38

                スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L

                スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L

                  TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Bタイプ)

                  TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Bタイプ)

                    テンバコ

                    テンバコ

                      サンボックス #20C

                      サンボックス #20C

                        テンバコ 56

                        テンバコ 56

                          ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                          ラボボックス SB-10 外寸 388×220×160㎜ 3-139-551

                            メーカー 三甲 三甲 三菱ケミカル 三甲 三甲 三甲 三甲 アズワン トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 ケニス
                            通常価格 3,913円 2,638円 1,152円 2,934円 2,050円 3,280円 5,280円 4,478円 326円 1,140円 3,630円 6,687円 3,674円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   4日目  
                            容量(L) 22.1 9.5 - - 8.9 9.3 38.2 - - - 21.4 - -
                            質量(g) 1380 830 - 905.000 - 910 2300 - - - 1350 - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) - -
                            適合カード差し(別売) 両短辺9L、16M型 両短辺118型 - 両短辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、75、98、103、111、123、156型-B 両長辺9M型、両短辺9M、16S型 両長辺19型 両短辺T1型-A - - - 両長辺9L、19型、両短辺9L型 - -

                            サンボックス #36Gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました