(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #36-2J 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #36-2J 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,980円
税込単価
6,578円

【特長】・中仕切固定用の凹凸があるコンテナーです。・専用の中仕切で長辺4分割、...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    34.9
  • トラスココード:
    217-7877
  • 質量(g):
    2620.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両長辺19型、両短辺9L型

型番

SK-36-2J-BL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #36-2J 青 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-36-2J-BL

1個

5,980( 6,578円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中仕切固定用の凹凸があるコンテナーです。
・専用の中仕切で長辺4分割、短辺3分割まで分割可能です。
・衝撃強度アップのため、4コーナーにダブルウォール形状となっています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #36-2J 青の型番SK-36-2J-BLのページです。
型番SK-36-2J-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #36-2J 青

サンボックス #36-2J 青

    サンボックス #36G

    サンボックス #36G

      サンボックス #73 青

      サンボックス #73 青

        サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

        サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

          サンボックス #36ー4

          サンボックス #36ー4

            サンボックス #34 橙

            サンボックス #34 橙

              サンボックス #38

              サンボックス #38

                サンボックス #54-3

                サンボックス #54-3

                  サンボックス #47

                  サンボックス #47

                    サンボックス #48 緑

                    サンボックス #48 緑

                      サンボックス #36ー3

                      サンボックス #36ー3

                        サンボックス #42ー2

                        サンボックス #42ー2

                          サンボックス #36フタ

                          サンボックス #36フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 5,980円 3,913円 11,643円 1,500円 7,185円 4,223円 2,333円 6,768円 7,470円 7,050円 4,751円 4,646円 2,050円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - -
                            ブルー - ブルー グレー グレー オレンジ - - ブルー グリーン グレー - -
                            容量(L) 34.9 22.1 72.6 - - 33.8 - 53.3 46.3 47.2 - - -
                            トラスココード 217-7877 - 217-8127 - 164-6096 217-7892 - - 217-7592 217-7518 217-8091 - -
                            質量(g) 2620.000 1380 4000 240.000 2730 2100 - 2500 2380.000 2450 1900 1900 460.000

                            サンボックス #36-2J 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました