(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPボックス TP331.5側面孔有

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TPボックス TP331.5側面孔有

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,470円
税込単価
2,717円

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    クリーム
  • 容量(L):
    11.9
  • 外形間口(mm):
    335
  • 外形奥行(mm):
    335
  • 外形高さ(mm):
    149
  • トラスココード:
    216-8398
  • 質量(g):
    840
  • 適合カード差し(別売):
    両長辺19、19-3、98、103型、両短辺10、16.5型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK331.5-C 解除

Loading...

製品特長・仕様

TPボックス TP331.5側面孔有 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK331.5-C

1個

2,470( 2,717円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TPボックス TP331.5側面孔有の型番SK331.5-Cのページです。
型番SK331.5-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPボックス TP331.5側面孔有

TPボックス TP331.5側面孔有

    TPボックス TP341.5

    TPボックス TP341.5

      TPボックス TP3121.5取手有

      TPボックス TP3121.5取手有

        TPボックス TP462(孔無)

        TPボックス TP462(孔無)

          TPボックス TP131

          TPボックス TP131

            TPボックス TP341.5D孔無

            TPボックス TP341.5D孔無

              TPボックス TP361B(側面水抜キ孔無)

              TPボックス TP361B(側面水抜キ孔無)

                TPボックス TP461.25

                TPボックス TP461.25

                  TPボックス TP361D(水抜孔無)

                  TPボックス TP361D(水抜孔無)

                    TPボックス TP342M

                    TPボックス TP342M

                      TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)

                      TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)

                        TPボックス TP391

                        TPボックス TP391

                          TPボックス TP362

                          TPボックス TP362

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,470円 3,330円 10,830円 6,650円 1,113円 3,720円 3,330円 8,470円 3,525円 3,824円 4,781円 6,220円 4,655円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            クリーム - その他 その他 - - グリーン ブルー ブルー イエロー その他 クリーム グリーン
                            容量(L) 11.9 18.6 51.4 52.5 3.4 - 16.8 32.3 16.8 29.4 31.2 25.7 33.9
                            外形間口(mm) 335 503 1340 670 335 - 670 670 670 503 503 1005 670

                            TPボックス TP331.5側面孔有のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました