(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つくし つるしん坊メッシュ 障害物あり 頭上注意

画像をクリックして拡大イメージを表示する

つくし つるしん坊メッシュ 障害物あり 頭上注意

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,409円
税込単価
1,550円

【特長】・心理学的視点から調査・分析しデザインされた吊下げ型メッシュ標識です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    頭上注意
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    障害物あり 頭上注意
  • 取付仕様詳細:
    マジックテープ式
  • トラスココード:
    134-5047
  • 質量(g):
    102.000
  • 材質1:
    ターポリンメッシュ(片面印刷)

型番

SK-313 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全標識材質(本体)その他
表示内容頭上注意取付仕様その他
表示内容詳細障害物あり 頭上注意取付仕様詳細マジックテープ式
トラスココード134-5047質量(g)102.000
材質1ターポリンメッシュ(片面印刷) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-313

4個

1,409( 1,550円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・心理学的視点から調査・分析しデザインされた吊下げ型メッシュ標識です。
・「受容性」「誘目性」「デザイン性」を追求した標識です。
【用途】
・工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。
【商品仕様】
・マジックテープ式
・防炎メッシュ素材
・質量:102g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つくし つるしん坊メッシュ 障害物あり 頭上注意の型番SK-313のページです。
型番SK-313に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つくし つるしん坊メッシュ 障害物あり 頭上注意

つくし つるしん坊メッシュ 障害物あり 頭上注意

    つくし つるしん坊メッシュ 昇降階段 物を置くな

    つくし つるしん坊メッシュ 昇降階段 物を置くな

      つくし つるしん坊メッシュ あぶないからはいってはいけません

      つくし つるしん坊メッシュ あぶないからはいってはいけません

        つくし つるしん坊メッシュ 関係者以外立入禁止

        つくし つるしん坊メッシュ 関係者以外立入禁止

          つくし つるしん坊メッシュ 注意 高所作業中

          つくし つるしん坊メッシュ 注意 高所作業中

            つくし つるしん坊メッシュ 転倒のおそれ 足もと注意

            つくし つるしん坊メッシュ 転倒のおそれ 足もと注意

              つくし つるしん坊メッシュ 作業半径内立入禁止

              つくし つるしん坊メッシュ 作業半径内立入禁止

                つくし つるしん坊メッシュ ここでは必ず安全帯使用

                つくし つるしん坊メッシュ ここでは必ず安全帯使用

                  つくし つるしん坊メッシュ 吊り荷の下に入るな

                  つくし つるしん坊メッシュ 吊り荷の下に入るな

                    入場者一覧表

                    入場者一覧表

                      蛍光ステッカー

                      蛍光ステッカー

                        標識 「頭上注意」

                        標識 「頭上注意」

                          メーカー つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 ユニット ユニット つくし工房
                          通常価格 1,409円 1,340円 1,514円 1,592円 1,592円 1,340円 1,514円 1,340円 1,592円 9,315円 943円 600円
                          通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   4日目   6日目~   1日目~   4日目~  
                          商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - 安全標識
                          材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - ポリプロピレン(PP)
                          表示内容 頭上注意 その他 その他 立入禁止 その他 足もと注意 立入禁止 安全帯使用 その他 - - 頭上注意
                          取付仕様 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他
                          表示内容詳細 障害物あり 頭上注意 昇降階段 物を置くな あぶないからはいってはいけません 関係者以外立入禁止 注意 高所作業中 転倒のおそれ 足もと注意 作業半径内立入禁止 ここでは必ず安全帯使用 吊り荷の下に入るな - - -

                          つくし つるしん坊メッシュ 障害物あり 頭上注意のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト