(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TPボックス TP3101.5取手有

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK3101.5-GR
TPボックス TP3101.5取手有 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,357円
税込単価
10,293円

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはT...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 容量(L):
    44.8
  • 外形間口(mm):
    1173
  • 外形奥行(mm):
    335
  • 外形高さ(mm):
    149
  • 質量(g):
    3200
  • 適合カード差し(別売):
    4辺19、19-3、98、103型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK3101.5-GR 解除

Loading...

製品特長・仕様

TPボックス TP3101.5取手有 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK3101.5-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK3101.5-GR

グリーン
216-3679

2個

9,357( 10,293円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。
・このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TPボックス TP3101.5取手有の型番SK3101.5-GRのページです。
型番SK3101.5-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TPボックス TP3101.5取手有

TPボックス TP3101.5取手有

    TPボックス TP341.5

    TPボックス TP341.5

      TPボックス TP362

      TPボックス TP362

        TPボックス TP391.5取手有

        TPボックス TP391.5取手有

          TPボックス TP3121.5取手有

          TPボックス TP3121.5取手有

            TPボックス TP111

            TPボックス TP111

              TPボックス TP391

              TPボックス TP391

                TPボックス TP331.5側面孔有

                TPボックス TP331.5側面孔有

                  サンボックス460フタ 乳白色

                  サンボックス460フタ 乳白色

                    TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)

                    TPボックス TP342.5(水抜キ孔無)

                      TPボックス TP462B

                      TPボックス TP462B

                        TPボックス TP332L 橙

                        TPボックス TP332L 橙

                          TPボックス TP461.25

                          TPボックス TP461.25

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 7,638円 3,330円 4,655円 7,210円 10,830円 770円 6,220円 2,470円 4,854円 4,781円 7,102円 2,363円 8,470円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            容量(L) 44.8 18.6 33.9 38.2 51.4 1.6 25.7 11.9 - 31.2 53.1 16.1 32.3
                            外形間口(mm) 1173 503 670 1005 1340 168 1005 335 - 503 670 335 670
                            外形奥行(mm) 335 335 335 335 335 168 335 335 - 335 503 335 503

                            TPボックス TP3101.5取手有のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK3101.5-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            7,638円

                            ( 8,402円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            クリーム216-3703

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました