(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つくし つるしん坊メッシュ あぶないからはいってはいけません

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つくし つるしん坊メッシュ あぶないからはいってはいけません

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,514円
税込単価
1,665円

【特長】・心理学的視点から調査・分析しデザインされた吊下げ型メッシュ標識です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    あぶないからはいってはいけません
  • 取付仕様詳細:
    マジックテープ式
  • トラスココード:
    134-6656
  • 質量(g):
    102.000
  • 材質1:
    ターポリンメッシュ(片面印刷)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-302

4個

1,514( 1,665円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・心理学的視点から調査・分析しデザインされた吊下げ型メッシュ標識です。
・「受容性」「誘目性」「デザイン性」を追求した標識です。
【用途】
・工事現場や工場作業時の注意喚起・安全対策に。
【商品仕様】
・マジックテープ式
・防炎メッシュ素材
・質量:102g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つくし つるしん坊メッシュ あぶないからはいってはいけませんの型番SK-302のページです。
型番SK-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つくし つるしん坊メッシュ あぶないからはいってはいけません

つくし つるしん坊メッシュ あぶないからはいってはいけません

    つくし つるしん坊メッシュ 作業半径内立入禁止

    つくし つるしん坊メッシュ 作業半径内立入禁止

      つくし つるしん坊メッシュ 吊り荷の下に入るな

      つくし つるしん坊メッシュ 吊り荷の下に入るな

        つくし つるしん坊メッシュ 関係者以外立入禁止

        つくし つるしん坊メッシュ 関係者以外立入禁止

          つくし つるしん坊メッシュ ここでは必ず安全帯使用

          つくし つるしん坊メッシュ ここでは必ず安全帯使用

            つくし つるしん坊メッシュ 障害物あり 頭上注意

            つくし つるしん坊メッシュ 障害物あり 頭上注意

              つくし つるしん坊メッシュ 注意 高所作業中

              つくし つるしん坊メッシュ 注意 高所作業中

                つくし つるしん坊メッシュ 昇降階段 物を置くな

                つくし つるしん坊メッシュ 昇降階段 物を置くな

                  メーカー つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房 つくし工房
                  通常価格 1,514円 1,514円 1,592円 1,592円 1,340円 1,409円 1,592円 1,340円
                  通常出荷日 5日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   4日目   5日目  
                  商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                  材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                  表示内容 その他 立入禁止 その他 立入禁止 安全帯使用 頭上注意 その他 その他
                  取付仕様 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                  表示内容詳細 あぶないからはいってはいけません 作業半径内立入禁止 吊り荷の下に入るな 関係者以外立入禁止 ここでは必ず安全帯使用 障害物あり 頭上注意 注意 高所作業中 昇降階段 物を置くな

                  つくし つるしん坊メッシュ あぶないからはいってはいけませんのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました