(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #28

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,751円
税込単価
4,126円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    オレンジ
  • JANコード:
    4983049322899
  • トラスココード:
    217-7875
  • 適用カード差し(別売):
    -
  • 質量(g):
    1610
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-28-O 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #28 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-28-O

5個

3,751( 4,126円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #28の型番SK-28-Oのページです。
型番SK-28-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #28

サンボックス #28

    サンボックス #23 橙

    サンボックス #23 橙

      ND型コンテナ

      ND型コンテナ

        サンボックス #12-2B

        サンボックス #12-2B

          サンボックス #25-3 橙

          サンボックス #25-3 橙

            サンボックス #27

            サンボックス #27

              サンボックス #6A-2 緑

              サンボックス #6A-2 緑

                コンテナー DA-5GR

                コンテナー DA-5GR

                  サンボックス #36-2T 黄

                  サンボックス #36-2T 黄

                    ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"

                    ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"

                      サンテナーB 黄

                      サンテナーB 黄

                        サンボックス #4

                        サンボックス #4

                          サンボックス #16-3 橙

                          サンボックス #16-3 橙

                            メーカー 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲 三甲 三商 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,751円 4,070円 3,576円 1,900円 5,338円 7,050円 1,925円 950円 3,896円 2,658円 2,697円 1,474円 3,457円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目  
                            オレンジ オレンジ グリーン イエロー オレンジ グリーン グリーン - - グリーン イエロー グリーン オレンジ
                            JANコード 4983049322899 4983049302396 - - - - - - - 4983049011113 - 4983049300477 -
                            トラスココード 217-7875 217-4796 - 217-7543 217-7908 217-4797 217-7945 - 217-7868 855-1505 - 217-7897 217-7531
                            適用カード差し(別売) - - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1610 1400 - 575.000 2070.000 1750 571.000 - 1890 1020 - 442.000 1320

                            サンボックス #28のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました