(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックス型コンテナ サンボックス #26B(導電)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボックス型コンテナ サンボックス #26B(導電)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,753円
税込単価
8,528円

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 容量(L):
    18.6
  • 外形間口(mm):
    600
  • 外形奥行(mm):
    300
  • 外形高さ(mm):
    141
  • トラスココード:
    217-7553
  • 適用カード差し(別売):
    両短辺3型-2(溶着)
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    554×255×122
  • 質量(g):
    1495.000
  • 材質1:
    導電性ポリプロピレン(PP)
  • 表面抵抗値:
    10[[*6]]Ω以下

型番

SK-26B-BK 解除

Loading...

製品特長・仕様

ボックス型コンテナ サンボックス #26B(導電) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-26B-BK

1個

7,753( 8,528円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【用途】
・家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナ サンボックス #26B(導電)の型番SK-26B-BKのページです。
型番SK-26B-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックス型コンテナ サンボックス #26B(導電)

ボックス型コンテナ サンボックス #26B(導電)

    サンボックス #36ー2フタ

    サンボックス #36ー2フタ

      テンバコ ED-A2フタ

      テンバコ ED-A2フタ

        サンボックス #14ー2

        サンボックス #14ー2

          サンボックス #53

          サンボックス #53

            サンボックス #19ー3

            サンボックス #19ー3

              サンボックス #24ー2B

              サンボックス #24ー2B

                サンボックス #26ー2(底面ベタ)

                サンボックス #26ー2(底面ベタ)

                  サンボックス #36ー3B

                  サンボックス #36ー3B

                    サンボックス #36ー2E

                    サンボックス #36ー2E

                      サンボックス #40ー2

                      サンボックス #40ー2

                        サンボックス #7M

                        サンボックス #7M

                          EPボックス#40 青

                          EPボックス#40 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 7,753円 2,997円 2,513円 3,050円 7,498円 4,370円 4,632円 4,600円 3,611円 3,425円 5,889円 1,768円 6,050円
                            通常出荷日 6日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   4日目   8日目   8日目   6日目~  
                            ブラック - ブラック その他 ブルー グリーン - グレー ブルー ブルー - イエロー -
                            容量(L) 18.6 - - 14.2 54.3 - 26 - 26 - - 6.4 -
                            外形間口(mm) 600 - 475 416 - - - - - - - 440 -
                            外形奥行(mm) 300 - 375 304 - - - - - - - 278 -
                            外形高さ(mm) 141 - 41 156 - - - - - - - 75 -

                            ボックス型コンテナ サンボックス #26B(導電)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました