(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #25フタ 橙

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #25フタ 橙

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,050円
税込単価
2,255円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    オレンジ
  • トラスココード:
    217-8122
  • 質量(g):
    315.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-25-F-OR 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #25フタ 橙 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-25-F-OR

2個

2,050( 2,255円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #25フタ 橙の型番SK-25-F-ORのページです。
型番SK-25-F-ORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #25フタ 橙

サンボックス #25フタ 橙

    サンボックス #13フタ

    サンボックス #13フタ

      [EA506AF-61,-62用]フタ

      [EA506AF-61,-62用]フタ

        サンボックス #24Aフタ

        サンボックス #24Aフタ

          サンボックスフタ #19ロック機構なし

          サンボックスフタ #19ロック機構なし

            S型コンテナ イエロー・グレー

            S型コンテナ イエロー・グレー

              サンボックスCー3

              サンボックスCー3

                RBコンテナー本体/専用蓋

                RBコンテナー本体/専用蓋

                  ST型コンテナ

                  ST型コンテナ

                    サンボックス #36フタ クリーム

                    サンボックス #36フタ クリーム

                      サンボックス #6・ #9フタ

                      サンボックス #6・ #9フタ

                        サンボックス #7M

                        サンボックス #7M

                          TTC型コンテナ用フタ

                          TTC型コンテナ用フタ

                            メーカー 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲 ヒシ 三甲 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 2,050円 1,305円 2,080円 1,628円 2,580円 2,369円 1,949円 1,405円 787円 2,050円 1,050円 1,768円 1,000円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   5日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目   1日目~  
                            オレンジ - - - イエロー - - - - クリーム - イエロー -
                            トラスココード 217-8122 - - - 217-4813 - - - - 217-7511 - 217-4861 -
                            質量(g) 315.000 330.000 - 295.000 630.000 - 655.000 - - 460.000 215 575.000 -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - -

                            サンボックス #25フタ 橙のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました