(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,101円 36,489円
税込単価
45,211円 40,138円

【特長】・海水用ポンプです。【用途】・海苔機械の組込に・甲板の洗浄に・船舶の緊...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • バラ出荷手数料:400円

型番

SK-2524 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-2524

1個

41,101円

36,489

( 40,138円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・海水用ポンプです。
【用途】
・海苔機械の組込に
・甲板の洗浄に
・船舶の緊急排水に
【商品仕様】
・口径25ミリ
・バッテリーDC24V
・JANコード:4971770341302
・トラスココード:850-9348
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・ポンプ部PC

(i)ご注意

  • バラ出荷手数料:400円
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工進 ポンディ 海水用 24Vタイプの型番SK-2524のページです。
型番SK-2524に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ

工進 ポンディ 海水用 24Vタイプ

    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(60HZ)

    工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(60HZ)

      工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)

      工進 ポンディ 海水用 100Vタイプ AC100V(50HZ)

        工進 ポンディ 清水用

        工進 ポンディ 清水用

          多段浸漬型クーラントポンプLBK

          多段浸漬型クーラントポンプLBK

            メーカー 工進 工進 工進 工進 テラル
            通常価格 41,101円 41,552円 41,031円 19,124円 115,000円
            通常出荷日 3日目   4日目   4日目   11日目   19日目  

            工進 ポンディ 海水用 24Vタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました