(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #24Aフタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-24ABFUTA-C
サンボックス #24Aフタ ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・サンボックス#24A、#24B用のフタです。【材質】・ポリプロピレン...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    295.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-24ABFUTA-C 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #24Aフタ 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-24ABFUTA-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-24ABFUTA-C

クリーム
4983049392427
217-7930

2個

1,700( 1,870円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#24A、#24B用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #24Aフタの型番SK-24ABFUTA-Cのページです。
型番SK-24ABFUTA-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #24Aフタ

サンボックス #24Aフタ

    サンボックスフタ #19ロック機構なし

    サンボックスフタ #19ロック機構なし

      S型コンテナ イエロー・グレー

      S型コンテナ イエロー・グレー

        サンボックス #25フタ 橙

        サンボックス #25フタ 橙

          [EA506AF-61,-62用]フタ

          [EA506AF-61,-62用]フタ

            RBコンテナー本体/専用蓋

            RBコンテナー本体/専用蓋

              サンボックス #36フタ クリーム

              サンボックス #36フタ クリーム

                リス パンコンテナー

                リス パンコンテナー

                  サンボックス #13フタ

                  サンボックス #13フタ

                    サンボックス #7M

                    サンボックス #7M

                      サンボックスCー3

                      サンボックスCー3

                        サンボックス #12-2B

                        サンボックス #12-2B

                          TPボックス TP342M

                          TPボックス TP342M

                            メーカー 三甲 三甲 ヒシ 三甲 エスコ 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,628円 2,580円 2,369円 2,050円 2,080円 1,405円 2,050円 2,080円 1,305円 1,768円 1,949円 1,900円 3,824円
                            通常出荷日 8日目   8日目   5日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            質量(g) 295.000 630.000 - 315.000 - - 460.000 - 330.000 575.000 655.000 575.000 1350
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -

                            サンボックス #24Aフタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-24ABFUTA-O
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            1,628円

                            ( 1,791円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            オレンジ4983049392434217-7856

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました