(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #22Bフタ 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #22Bフタ 透明

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

【特長】・透明タイプのため、中身が一目で確認でき、フタを開けて中身を確認する手...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア
  • トラスココード:
    217-7584
  • 質量(g):
    540.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-22B-F-TM 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #22Bフタ 透明 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-22B-F-TM

1個

2,810( 3,091円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明タイプのため、中身が一目で確認でき、フタを開けて中身を確認する手間が省けます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #22Bフタ 透明の型番SK-22B-F-TMのページです。
型番SK-22B-F-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #22Bフタ 透明

サンボックス #22Bフタ 透明

    サンボックス #22A

    サンボックス #22A

      サンボックス #5-3B 緑

      サンボックス #5-3B 緑

        サンボックス #36フタ

        サンボックス #36フタ

          サンボックス #22フタ

          サンボックス #22フタ

            サンボックス #36フタ クリーム

            サンボックス #36フタ クリーム

              サンボックス #24Aフタ

              サンボックス #24Aフタ

                サンボックス #5-2フタ 緑

                サンボックス #5-2フタ 緑

                  サンボックス #22 グレー

                  サンボックス #22 グレー

                    サンボックス #47フタ

                    サンボックス #47フタ

                      サンボックス #24ー2Bフタ

                      サンボックス #24ー2Bフタ

                        サンボックス #56B

                        サンボックス #56B

                          サンボックス #8B

                          サンボックス #8B

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,810円 6,350円 2,810円 2,050円 2,896円 2,050円 1,628円 1,190円 3,630円 2,204円 1,988円 5,507円 1,330円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目  
                            クリア - グリーン - - クリーム - グリーン グレー - - - -
                            トラスココード 217-7584 - 217-7585 - - 217-7511 - 217-7512 217-7541 217-7919 - - -
                            質量(g) 540.000 2140 680 460.000 - 460.000 295.000 260.000 1260 600 460.000 2440 -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -

                            サンボックス #22Bフタ 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました