(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #22A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #22A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,350円
税込単価
6,985円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-22A-GLL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #22A 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-22A-GLL

グレー
-
217-7571
ライトグレー

1個

6,350( 6,985円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #22Aの型番SK-22A-GLLのページです。
型番SK-22A-GLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #22A

サンボックス #22A

    NS型コンテナ

    NS型コンテナ

      テンバコ 55

      テンバコ 55

        ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

        ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

          サンボックス #20C

          サンボックス #20C

            テンバコ 76

            テンバコ 76

              テンバコ 38

              テンバコ 38

                DICプラスチック PC型コンテナ

                DICプラスチック PC型コンテナ

                  RHコンテナー

                  RHコンテナー

                    サンボックス #48 緑

                    サンボックス #48 緑

                      TRSTシリーズ リサイクルコンテナ

                      TRSTシリーズ リサイクルコンテナ

                        テンバコ 60

                        テンバコ 60

                          テンバコ 56

                          テンバコ 56

                            メーカー 三甲 トラスコ中山 三甲 ケニス 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 岐阜プラスチック工業 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲
                            通常価格 6,350円 805円 6,480円 7,324円 3,630円 8,675円 5,280円 5,297円 317円 7,050円 1,790円 7,002円 6,687円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   6日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   7日目   8日目   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) -
                            容量(L) 39.9 10 53.2 - 21.4 - 38.2 - - 47.2 - 59.9 -
                            外形間口(mm) 630 398.5 - - - 593 - - - - - 655 -
                            外形奥行(mm) 390 271 - - - 455 - - - - - 445 -

                            サンボックス #22Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-22A-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            6,350円

                            ( 6,985円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー4983049312258217-7526-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました