(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #21-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-21-5-CL
サンボックス #21-5 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,038円
税込単価
4,442円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリーム
  • 外形間口(mm):
    544
  • 外形奥行(mm):
    228

型番

SK-21-5-CL 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #21-5 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-21-5-CL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
容量(L)
外形高さ(mm)
その他
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-21-5-CL

ボックス型コンテナ
ポリプロピレン(PP)
21.1
227
-
-
217-7596
1420
-

2個

4,038( 4,442円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #21-5の型番SK-21-5-CLのページです。
型番SK-21-5-CLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #21-5

サンボックス #21-5

    サンボックス #5フタ

    サンボックス #5フタ

      サンボックス #21

      サンボックス #21

        サンボックス #5-2フタ 緑

        サンボックス #5-2フタ 緑

          サンボックス #54-3

          サンボックス #54-3

            サンボックス #36-2Q ライトグレー

            サンボックス #36-2Q ライトグレー

              サンボックス #36フタ

              サンボックス #36フタ

                サンボックス #22フタ

                サンボックス #22フタ

                  サンボックス #77M ライトグレー

                  サンボックス #77M ライトグレー

                    サンボックス #28ー5 青

                    サンボックス #28ー5 青

                      サンボックス #36G

                      サンボックス #36G

                        サンボックス #28

                        サンボックス #28

                          サンボックスCー5

                          サンボックスCー5

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,833円 763円 3,430円 1,190円 6,768円 4,350円 2,050円 2,896円 10,911円 4,777円 3,913円 3,751円 1,949円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            クリーム - グリーン グリーン - - - - グレー ブルー - オレンジ グレー
                            外形間口(mm) 544 - - - 567 - 506 - - - - - -
                            外形奥行(mm) 228 - - - 399 - 345 - - - - - -

                            サンボックス #21-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-21-5-F-CL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 容量
                            (L)
                            外形高さ
                            (mm)
                            その他 詳細タイプ トラスココード 質量(g) 材質1

                            1,833円

                            ( 2,016円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            その他--17オプションフタ217-7870300ポリプロピレン(PP)

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました