(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,430円
税込単価
3,773円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グリーン
  • トラスココード:
    217-7524
  • 適用カード差し(別売):
    -
  • 質量(g):
    1070.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK21-GR 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #21 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK21-GR

1個

3,430( 3,773円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #21の型番SK21-GRのページです。
型番SK21-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #21

サンボックス #21

    サンボックス #36フタ

    サンボックス #36フタ

      サンボックス #22フタ

      サンボックス #22フタ

        サンボックス #47

        サンボックス #47

          サンボックス #22 グレー

          サンボックス #22 グレー

            サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

            サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

              サンボックス #36-2Q ライトグレー

              サンボックス #36-2Q ライトグレー

                サンボックス #48 緑

                サンボックス #48 緑

                  サンボックス #60

                  サンボックス #60

                    サンボックス #77M ライトグレー

                    サンボックス #77M ライトグレー

                      サンボックス #21-5

                      サンボックス #21-5

                        サンボックス #17

                        サンボックス #17

                          サンボックス #36G

                          サンボックス #36G

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 3,430円 2,050円 2,896円 7,470円 3,630円 1,500円 4,350円 7,050円 9,109円 10,911円 1,833円 2,934円 3,913円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - -
                            グリーン - - ブルー グレー グレー - グリーン その他 グレー クリーム - -
                            トラスココード 217-7524 - - 217-7592 217-7541 - 217-7954 217-7518 217-8121 217-4878 - - -
                            適用カード差し(別売) - - - 両長辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、71、75、98、103、111、123、156型-B 両短辺9-L、9-M、9-S、16-M、16-S、21、55、56-A、62、72、80、83、84、87、91、99、105、120、139型(PA)、140、142-B、148、162、173型 - - - - - - - - -
                            質量(g) 1070.000 460.000 - 2380.000 1260 240.000 1270.000 2450 2850.000 3800 - 940.000 1380

                            サンボックス #21のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました