(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #50B ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #50B ライトグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,873円
税込単価
7,560円

【特長】・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。・サンテナー#50シリーズ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • トラスココード:
    217-8080
  • 質量(g):
    2450
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK204902 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #50B ライトグレー 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK204902

1個

6,873( 7,560円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。
・サンテナー#50シリーズと嵌合可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #50B ライトグレーの型番SK204902のページです。
型番SK204902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #50B ライトグレー

サンボックス #50B ライトグレー

    玉コン5型 (2把手、4印刷面)

    玉コン5型 (2把手、4印刷面)

      サンボックス #24-4 グレー

      サンボックス #24-4 グレー

        G型コンテナ

        G型コンテナ

          サンボックス #75B

          サンボックス #75B

            サンボックス #42ー2

            サンボックス #42ー2

              DICプラスチック PC型コンテナ

              DICプラスチック PC型コンテナ

                TPボックス TP463LB ライトグレー

                TPボックス TP463LB ライトグレー

                  大型コンテナ ジャンボックス

                  大型コンテナ ジャンボックス

                    テンバコ 76

                    テンバコ 76

                      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                      ラボボックス 28-2 外寸 475×369×204㎜ 3-139-566

                        スーパーBOX

                        スーパーBOX

                          サンボックス #77M ライトグレー

                          サンボックス #77M ライトグレー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲 ケニス 岐阜プラスチック工業 三甲
                            通常価格 6,873円 4,070円 3,580円 742円 23,264円 4,646円 5,297円 7,108円 13,971円 8,675円 3,711円 34,759円 10,911円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   5日目~   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目~   8日目   4日目   5日目   8日目  
                            グレー - グレー - クリーム - ブルー その他 - グレー - ブルー グレー
                            トラスココード 217-8080 - 217-7857 - 217-5125 - - 216-8404 - - - - 217-4878
                            質量(g) 2450 1940 1280 - 5140.000 1900 - 2560.000 - - - - 3800
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - ポリプロピレン(PP)

                            サンボックス #50B ライトグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました