(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー サンペールK#45T 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー サンペールK#45T 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,170円
税込単価
4,587円

【特長】・感染性廃棄物処理容器です。・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    21~
  • 材質:
    プラスチック
  • 商品タイプ:
    本体
  • 詳細容量(L):
    45
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    135-2311
  • 質量(g):
    1150
  • 外形寸法間口×奥行×高さ(mm):
    476×335×366
  • 有効内寸間口×奥行×高さ(mm):
    413×283×334
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK204507 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK204507

1個

4,170( 4,587円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感染性廃棄物処理容器です。
・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。
・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:476×335×366
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:413×283×334
・内容量(L):45.0
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:413×283×334
・オプション:スタンド
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:476×335×366
・質量:1150g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#45T 白の型番SK204507のページです。
型番SK204507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー サンペールK#45T 白

サンコー サンペールK#45T 白

    サンペールK#20T本体 白

    サンペールK#20T本体 白

      サンコー サンペールK#50S 白

      サンコー サンペールK#50S 白

        サンペールK#40 本体/フタ

        サンペールK#40 本体/フタ

          サンペールK#21本体/フタ

          サンペールK#21本体/フタ

            サンコー サンペールK#30 白

            サンコー サンペールK#30 白

              サンコー サンペールK#70本体 白

              サンコー サンペールK#70本体 白

                サンコー サンペールK#20S 白

                サンコー サンペールK#20S 白

                  サンペールK#50 本体/フタ2型

                  サンペールK#50 本体/フタ2型

                    ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

                    ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

                      サンコー サンペール#11 半透明

                      サンコー サンペール#11 半透明

                        サンコー サンペールK#3本体 白

                        サンコー サンペールK#3本体 白

                          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲
                          通常価格 4,170円 2,047円 5,350円 3,375円 1,629円 2,678円 5,107円 1,948円 1,321円 1,147円 2,861円 944円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   2日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目  
                          容量(L) 21~ - 21~ - - 21~ 21~ 20 - - 10~19 ~9
                          材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック
                          商品タイプ 本体 - 本体 - - 本体 本体 本体 - - 本体 本体
                          詳細容量(L) 45 20.2 52 - - 30 70 - - - 11.0(本体)/9.0(水切内容器) 3
                          ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト - - - ホワイト

                          サンコー サンペールK#45T 白のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました