(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #31Aセット 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #31Aセット 透明

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,190円 6,389円
税込単価
7,909円 7,028円

【特長】・中トレー、中仕切りによる小分け可能な透明コンテナのセットです。・中ト...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリア
  • トラスココード:
    217-7582
  • 質量(g):
    2551.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK203109-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #31Aセット 透明 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK203109-01

5個

7,190円

6,389

( 7,028円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中トレー、中仕切りによる小分け可能な透明コンテナのセットです。
・中トレーはサンボックス31の間口にピッタリ2個収納できます。
・高さ違いのサンセパレーターでトレー内をさらに小分け可能です。
【用途】
・工具や部材類の管理、保管に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #31Aセット 透明の型番SK203109-01のページです。
型番SK203109-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #31Aセット 透明

サンボックス #31Aセット 透明

    サンボックス #31Bセット 透明

    サンボックス #31Bセット 透明

      サンボックスNS・Bフタ

      サンボックスNS・Bフタ

        ミニコンテナー(フタ付) B-6.6

        ミニコンテナー(フタ付) B-6.6

          サンボックス #14

          サンボックス #14

            TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

            TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

              サンボックスCー4

              サンボックスCー4

                サンボックス #7

                サンボックス #7

                  サンボックス #14ー2

                  サンボックス #14ー2

                    ボックス型コンテナ サンボックス #14B

                    ボックス型コンテナ サンボックス #14B

                      岐阜プラスチック PC型コンテナ

                      岐阜プラスチック PC型コンテナ

                        サンバケット #120NB

                        サンバケット #120NB

                          サンボックス ♯24B 15.5L

                          サンボックス ♯24B 15.5L

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 ケニス 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三商
                            通常価格 7,190円 7,650円 1,366円 2,176円 3,330円 1,285円 1,761円 1,734円 3,050円 2,980円 3,458円 11,559円 2,980円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   4日目  
                            クリア クリア クリア - グリーン ブルー ブルー - その他 グレー ブルー ブルー -
                            トラスココード 217-7582 217-7956 217-5065 - 217-7909 - 217-5098 - 217-8094 217-7853 - 217-1613 -
                            質量(g) 2551.000 2210.000 475.000 - 920 - 830 620 1010.000 775.000 - 3890.000 -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) -

                            サンボックス #31Aセット 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました