(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #28ー5 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #28ー5 青

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,777円 4,479円
税込単価
5,255円 4,927円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • トラスココード:
    217-8078
  • 質量(g):
    1650
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両短辺7、15型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK202859 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #28ー5 青 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK202859

5個

4,777円

4,479

( 4,927円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #28ー5 青の型番SK202859のページです。
型番SK202859に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #28ー5 青

サンボックス #28ー5 青

    サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

    サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

      サンボックス #28ー4

      サンボックス #28ー4

        サンボックス #56D

        サンボックス #56D

          サンボックス #13B ライトブルー

          サンボックス #13B ライトブルー

            サンボックス #14ー3

            サンボックス #14ー3

              サンボックス #14C(水抜孔無)

              サンボックス #14C(水抜孔無)

                サンボックス #36ー2E

                サンボックス #36ー2E

                  サンボックス #15 ライトブルー

                  サンボックス #15 ライトブルー

                    サンボックス #28ー2C

                    サンボックス #28ー2C

                      ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"

                      ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"

                        サンボックス #12ー2D

                        サンボックス #12ー2D

                          サンボックス #27ー2K

                          サンボックス #27ー2K

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,777円 1,625円 5,070円 4,378円 2,488円 3,430円 3,033円 3,425円 3,700円 3,790円 3,476円 2,021円 6,420円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目  
                            ブルー - ブルー - ブルー - ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - -
                            トラスココード 217-8078 - 217-7558 - 217-8097 - 139-2269 139-2267 217-7605 217-7521 - - 217-7583
                            質量(g) 1650 590 1800.000 1650 735.000 1000 1000 1270.000 1480 1275.000 - 810 1980
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            適合カード差し(別売) 両短辺7、15型 - 4辺21型 両短辺21型 両長辺21型、両短辺12M、12S型 4辺44型 4辺12型 両短辺12型 両長辺21型 4辺10型 両長辺21型、両短辺153、154型 - -

                            サンボックス #28ー5 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました