(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能バット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-201600-BLL
万能バット ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,814円
税込単価
3,095円

【特長】・プラスチック製のトレーです・内面、外面とも凹凸のない滑らかな表面です

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    15.2
  • 外形間口(mm):
    520
  • 外形奥行(mm):
    320
  • 外形高さ(mm):
    120
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    458×264×115
  • 質量(g):
    1130.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-201600-BLL 解除

Loading...

製品特長・仕様

万能バット 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-201600-BLL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-201600-BLL

217-6241

5個

2,814( 3,095円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製のトレーです
・内面、外面とも凹凸のない滑らかな表面です

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万能バットの型番SK-201600-BLLのページです。
型番SK-201600-BLLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能バット

万能バット

    TPボックス TP341.5D孔無

    TPボックス TP341.5D孔無

      ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー

      ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー

        TPボックス TP361.5D(水抜キ孔無)

        TPボックス TP361.5D(水抜キ孔無)

          サンボックス#10-7/#37-4

          サンボックス#10-7/#37-4

            サンボックス #10ー4

            サンボックス #10ー4

              TPボックス TP361D(水抜孔無)

              TPボックス TP361D(水抜孔無)

                RC型コンテナ

                RC型コンテナ

                  S型コンテナ ポリプロピレン

                  S型コンテナ ポリプロピレン

                    サンボックス #14C(水抜孔無)

                    サンボックス #14C(水抜孔無)

                      サンボックス #28-4 緑

                      サンボックス #28-4 緑

                        サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

                        サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

                          EPボックス#40 青

                          EPボックス#40 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック ヒシ 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,814円 3,720円 4,923円 3,747円 3,490円 2,584円 3,525円 4,110円 980円 3,033円 5,070円 1,625円 6,050円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   2日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 15.2 - 8.4 25.3 10.5 10.2 16.8 - - - 28.3 6.7 -
                            外形間口(mm) 520 - 335 670 400 - 670 - - - - - -
                            外形奥行(mm) 320 - 335 335 280 - 335 - - - - - -
                            外形高さ(mm) 120 - 101 149 120 - 103 - - - - - -
                            有効内寸(mm)間口×奥行×高さ 458×264×115 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-201600-WHNA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            2,814円

                            ( 3,095円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            217-6400

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました