(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコータル 角 Sー0.2K 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコータル 角 Sー0.2K 透明

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
250円
税込単価
275円

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にア...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 間口(mm):
    126
  • 奥行(mm):
    126
  • 高さ(mm):
    38
  • オプション:
    オプション
  • トラスココード:
    121-6518
  • 適合フタ:
    SK-TRKAKU3.5K-2F
  • 色:
    クリーム
  • メーカー商品名:
    サンコータル角3.5K-2用フタ
  • メーカー品番:
    700240
  • 仕様:
    切り欠き:4

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK200034 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK200034

1個

250( 275円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・一般的な円形のタルとはひと味違う風合いを見せ、様々な用途にお使い頂ける優れた品質、高い付加価値をもっています。
【用途】
・梅干し用出荷容器

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコータル 角 Sー0.2K 透明の型番SK200034のページです。
型番SK200034に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコータル 角 Sー0.2K 透明

サンコータル 角 Sー0.2K 透明

    角タル8K(本体)

    角タル8K(本体)

      FRPタンク

      FRPタンク

        浅型角槽

        浅型角槽

          サンコー サンコータル角3.5K-2フタ

          サンコー サンコータル角3.5K-2フタ

            メーカー 三甲 三甲 立花容器 ダイライト 三甲
            通常価格 250円 1,397円 95,833円 18,717円 238円
            通常出荷日 8日目   8日目   11日目~   4日目   8日目  
            材質 ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) 繊維強化プラスチック(FRP) - ポリエチレン(PE)
            間口(mm) 126 287 - 1000 228
            奥行(mm) 126 282 - - 227
            高さ(mm) 38 157 - - 22
            オプション オプション - - - -

            サンコータル 角 Sー0.2K 透明のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました