(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #18ー3穴無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンボックス #18ー3穴無

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,853円
税込単価
5,338円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • JANコード:
    4983049301832
  • トラスココード:
    217-7614
  • 質量(g):
    1585.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両長辺21型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK18-3-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #18ー3穴無 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK18-3-B

5個

4,853( 5,338円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #18ー3穴無の型番SK18-3-Bのページです。
型番SK18-3-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #18ー3穴無

サンボックス #18ー3穴無

    サンボックス #18ー2

    サンボックス #18ー2

      サンボックス #27

      サンボックス #27

        サンボックス #28ー3

        サンボックス #28ー3

          サンボックス #14ー3

          サンボックス #14ー3

            サンボックス #36ー3

            サンボックス #36ー3

              サンボックス #42ー2

              サンボックス #42ー2

                サンボックス #28ー4

                サンボックス #28ー4

                  サンボックス #28

                  サンボックス #28

                    サンボックス #10ー4

                    サンボックス #10ー4

                      サンボックス #36ー4

                      サンボックス #36ー4

                        サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

                        サンボックス #2 SK2-GY・SK-2-GL

                          サンボックス #54-3

                          サンボックス #54-3

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,853円 4,140円 7,050円 6,480円 3,430円 4,751円 4,646円 5,070円 3,751円 2,584円 7,185円 1,500円 6,768円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            ブルー ブルー グリーン グレー - グレー - ブルー オレンジ - グレー グレー -
                            JANコード 4983049301832 4983049301825 - 4983049332881 - 4983049333635 - 4983049322929 4983049322899 - - - -
                            トラスココード 217-7614 217-7606 217-4797 217-7948 - 217-8091 - 217-7558 217-7875 - 164-6096 - -
                            質量(g) 1585.000 1200 1750 1570 1000 1900 1900 1800.000 1610 845.000 2730 240.000 2500
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -

                            サンボックス #18ー3穴無のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました