(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンボックス #17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK17-B
サンボックス #17 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,660円
税込単価
4,026円

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    16
  • 質量(g):
    940.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売):
    両長辺19、20型

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

サンボックス #17 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK17-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK17-B

ブルー
4983049301719
217-7572

5個

3,660( 4,026円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンボックス #17の型番SK17-Bのページです。
型番SK17-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンボックス #17

サンボックス #17

    サンボックス #12ー2C

    サンボックス #12ー2C

      サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

      サンボックス #6B 孔無 SK6Bシリーズ

        サンボックス #56C

        サンボックス #56C

          サンボックス #12ー2D

          サンボックス #12ー2D

            サンボックス #9F 青

            サンボックス #9F 青

              TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

              TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

                サンボックス #18ー3穴無

                サンボックス #18ー3穴無

                  テンバコ 8

                  テンバコ 8

                    サンボックス #14C(水抜孔無)

                    サンボックス #14C(水抜孔無)

                      TPボックス TP461.25

                      TPボックス TP461.25

                        サンボックス #28ー2C

                        サンボックス #28ー2C

                          サンボックス#10-7/#37-4

                          サンボックス#10-7/#37-4

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,934円 2,380円 1,625円 5,110円 2,021円 2,269円 1,285円 4,853円 2,490円 3,033円 8,470円 3,790円 3,490円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   2日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 16 10.7 6.7 39.5 10.9 9 - - 10.5 - 32.3 - 10.5
                            質量(g) 940.000 860 590 2130 810 645.000 - 1585.000 760 1000 2300 1275.000 610
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) -
                            適合カード差し(別売) 両長辺19、20型 4辺9-M、80、120、173型、両長辺16-S型 - 両短辺7、15型 - - - 両長辺21型 - 4辺12型 両長辺19、19-3、98、103型 4辺10型 -

                            サンボックス #17のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-17-GLL
                            SK-17-O
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,934円

                            ( 3,227円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            グレー-217-8099

                            2,934円

                            ( 3,227円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            オレンジ4983049301795217-7949

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました