(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EPボックス 蓋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK-760002-BL
EPボックス 蓋 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,254円
税込単価
1,379円

【特長】・要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。・保冷、保温効果...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 色:
    ブルー
  • 外形寸法間口(mm):
    574
  • 外形寸法奥行(mm):
    388
  • 外形寸法高さ(mm):
    30
  • 材質1:
    発泡ポリプロピレン(エペランPP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-760002-BL 解除

Loading...

製品特長・仕様

EPボックス 蓋 製品特長・仕様
商品情報を表示

SK-760002-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-760002-BL

EPボックス#16、30用フタ
216-3672
150.000

2個

1,254( 1,379円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・要冷蔵及び要保温食品等の輸送・保管箱として最適です。
・保冷、保温効果を持つ、軽量コンテナーは荷役作業を軽減します。
【用途】
・EPボックス#16A用蓋

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EPボックス 蓋の型番SK-760002-BLのページです。
型番SK-760002-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EPボックス 蓋

EPボックス 蓋

    NS型 コンテナ フタ

    NS型 コンテナ フタ

      サンボックス #75ー2フタ

      サンボックス #75ー2フタ

        発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

        発泡素材コンテナーEPボックス用フタ

          サンボックス #24ー2Bフタ

          サンボックス #24ー2Bフタ

            DA-36用フタ

            DA-36用フタ

              リス RHコンテナー 蓋 RH-13/24/16A/23A/35A

              リス RHコンテナー 蓋 RH-13/24/16A/23A/35A

                リス RHコンテナー 蓋 RH-04/07/44/64

                リス RHコンテナー 蓋 RH-04/07/44/64

                  サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

                  サンボックス #36-2Hフタ ライトブルー

                    DA-23・33・40共用蓋

                    DA-23・33・40共用蓋

                      サンボックス #75ー2フタ ロック付 青

                      サンボックス #75ー2フタ ロック付 青

                        サンボックス #22フタ

                        サンボックス #22フタ

                          サンボックス #27-2フタ 青

                          サンボックス #27-2フタ 青

                            メーカー 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,254円 517円 3,090円 1,122円 1,988円 1,681円 894円 311円 2,280円 2,636円 3,105円 2,896円 3,370円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   1日目~   8日目   4日目   7日目   7日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 - - その他 - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - オプション - - - - - - - - -
                            ブルー - - ブルー - - - - - - - - -
                            外形寸法間口(mm) 574 - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法奥行(mm) 388 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-16A-F-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ トラスココード 質量(g)

                            1,254円

                            ( 1,379円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            EPボックス#16A用フタ216-3669310.000

                            保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました